(!)Debido al final de soporte anunciado por Microsoft para Internet Explorer 11 con fecha del 15/06/2022, este sitio no recomienda el uso de ese navegador.

  • Aviso de Mantenimiento: El sitio no estará disponible debido a labores de mantenimiento de 8:00 pm 27/7/2024 el día a 6:00 pm el día 28/7/2024 (horario del centro). Disculpe cualquier inconveniente.

Serie KS Enchufe Tipo KS

Serie KS Enchufe Tipo KS
  • Descuento por volumen

Un acoplamiento con canales dobles de apertura y cierre. El zócalo y el enchufe se pueden sellar completamente cuando se separan.

Número de Parte

Se muestra el número de parte configurado

Número de Parte
KS-1S-BRS-FMP
KS-1S-SUS-FMP
KS-2S-BRS-FMP
KS-2S-SUS-FMP
KS-3S-BRS-FMP
KS-3S-SUS-FMP
KS-4S-BRS-FMP
KS-4S-SUS-FMP
KS-6S-BRS-FMP
KS-6S-SUS-FMP
KS-8S-BRS-FMP
KS-8S-SUS-FMP
KS-10S-BRS-FMP
KS-10S-SUS-FMP
KS-12S-BRS-FMP
KS-12S-SUS-FMP
KS-16S-BRS-FMP
KS-16S-SUS-FMP
Número de ParteCantidad mínima de compraDescuento por volumenDías para enviar Material del cuerpo Fluido Aplicable Rango de presión de operación
(MPa)
Dimensión Ls
(mm)
Tamaño aplicable T1
(Rc)
1 Pieza(s)Disponible

8 Días o más

Latón C3604Agua / Vapor de agua / Aceite0~7.5481/8"
1 Pieza(s)Disponible

8 Días o más

Acero inoxidable (acero inoxidable 303/304)Agua / Vapor de agua / Aceite / Químico0~10481/8"
4 Pieza(s)Disponible

8 Días o más

Latón C3604Agua / Vapor de agua / Aceite0~7.5581/4"
1 Pieza(s)Disponible

8 Días o más

Acero inoxidable (acero inoxidable 303/304)Agua / Vapor de agua / Aceite / Químico0~10581/4"
1 Pieza(s)Disponible

8 Días o más

Latón C3604Agua / Vapor de agua / Aceite0~7.5653/8"
1 Pieza(s)Disponible

8 Días o más

Acero inoxidable (acero inoxidable 303/304)Agua / Vapor de agua / Aceite / Químico0~10653/8"
1 Pieza(s)Disponible

8 Días o más

Latón C3604Agua / Vapor de agua / Aceite0~4.5721/2"
1 Pieza(s)Disponible

8 Días o más

Acero inoxidable (acero inoxidable 303/304)Agua / Vapor de agua / Aceite / Químico0~6.5721/2"
1 Pieza(s)Disponible

12 Días o más

Latón C3604Agua / Vapor de agua / Aceite0~4.5883/4"
1 Pieza(s)Disponible

8 Días o más

Acero inoxidable (acero inoxidable 303/304)Agua / Vapor de agua / Aceite / Químico0~6.5883/4"
1 Pieza(s)Disponible

8 Días o más

Latón C3604Agua / Vapor de agua / Aceite0~4.51021"
1 Pieza(s)Disponible

8 Días o más

Acero inoxidable (acero inoxidable 303/304)Agua / Vapor de agua / Aceite / Químico0~6.51021"
1 Pieza(s)Disponible

12 Días o más

Latón C3604Agua / Vapor de agua / Aceite0~31151-1/4"
1 Pieza(s)Disponible

8 Días o más

Acero inoxidable (acero inoxidable 303/304)Agua / Vapor de agua / Aceite / Químico0~4.51151-1/4"
1 Pieza(s)Disponible

12 Días o más

Latón C3604Agua / Vapor de agua / Aceite0~31241-1/2"
1 Pieza(s)Disponible

12 Días o más

Acero inoxidable (acero inoxidable 303/304)Agua / Vapor de agua / Aceite / Químico0~4.51241-1/2"
1 Pieza(s)Disponible

12 Días o más

Latón C3604Agua / Vapor de agua / Aceite0~2.31322"
1 Pieza(s)Disponible

8 Días o más

Acero inoxidable (acero inoxidable 303/304)Agua / Vapor de agua / Aceite / Químico0~31322"

Cargando…

  1. 1

Información básica

Tipo Estándar Materiales adhesivos Viton Macho femenino Zócalo (hembra)
Estructura de la válvula Doble paso apertura tipo cierre Tipo de hilo Roscado hembra roscado Entorno operativo, aplicaciones Estándar / Tubería de planta / Equipos de fisica y quimica
Rango de temperatura de funcionamiento(℃) -20::180

Otros productos en esta categoría

Soporte técnico