(!)Debido al final de soporte anunciado por Microsoft para Internet Explorer 11 con fecha del 15/06/2022, este sitio no recomienda el uso de ese navegador.

  • A nuestros clientes corporativos les pedidos nos comuniquen sus fechas importantes de fin de año. Más Información

Enchufe Serie AC Forma PH

Enchufe Serie AC Forma PH
  • Descuento por volumen

Diseño liviano adecuado para conexiones hechas con herramientas manuales, etc. * El cuerpo principal está hecho solo de acero, por lo que no se puede usar en agua.

[Caracteristicas]
· El diseño liviano es adecuado para conexiones hechas con herramientas manuales.
· Se puede conectar de manera fácil y confiable mediante la operación de un solo toque simplemente insertando el enchufe en el enchufe.
· No se puede usar en agua, ya que el cuerpo principal solo está disponible en acero.
· Solo soporta el aire como fluido utilizable

Número de Parte

Se muestra el número de parte configurado

AC-02PH

Número de Parte
AC-02PH
Número de ParteCantidad mínima de compraDescuento por volumenDías para enviar
1 Pieza(s)Disponible

9 Días o más

Cargando…

  1. 1

Información básica

Tipo Estándar Material del cuerpo Acero (SUM24L) Fluido Aplicable Aire
Macho femenino Enchufe (macho) Estructura de la válvula Tipo de cierre de apertura de paso único Tipo de hilo Para montaje en manguera
Entorno operativo, aplicaciones Estándar Rango de temperatura de funcionamiento(℃) -20::80 Rango de presión de operación(MPa) 0::1.5
Dimensión L(mm) 51 Dimensión d (ø)(mm) 6 Dimensiones de manguera 1/4"

Revise el tipo, las dimensiones y las especificaciones del artículo AC-02PH de la serie Enchufe Serie AC Forma PH.

Otros productos en esta categoría

Soporte técnico