(!)Debido al final de soporte anunciado por Microsoft para Internet Explorer 11 con fecha del 15/06/2022, este sitio no recomienda el uso de ese navegador.

  • Aviso de Mantenimiento: El sitio no estará disponible debido a labores de mantenimiento de 8:00 pm 27/7/2024 el día a 6:00 pm el día 28/7/2024 (horario del centro). Disculpe cualquier inconveniente.

Serie AC Forma de enchufe PF

Serie AC Forma de enchufe PF
  • Descuento por volumen

Diseño liviano adecuado para conexiones hechas con herramientas manuales, etc. * El cuerpo principal está hecho solo de acero, por lo que no se puede usar en agua.

[Caracteristicas]
· El diseño liviano es adecuado para conexiones hechas con herramientas manuales.
· Se puede conectar de manera fácil y confiable mediante la operación de un solo toque simplemente insertando el enchufe en el enchufe.
· No se puede usar en agua, ya que el cuerpo principal solo está disponible en acero.
· Solo soporta el aire como fluido utilizable

Número de Parte

Se muestra el número de parte configurado

AC-02PFF

Número de Parte
AC-02PFF
Número de ParteCantidad mínima de compraDescuento por volumenDías para enviar
1 Pieza(s)Disponible

8 Días o más

Cargando…

  1. 1

Información básica

Tipo Estándar Material del cuerpo Acero (SUM24L) Fluido Aplicable Aire
Macho femenino Enchufe (macho) Estructura de la válvula Tipo de cierre de apertura de paso único Tipo de hilo Roscado hembra roscado
Entorno operativo, aplicaciones Estándar Rango de temperatura de funcionamiento(℃) -20::80 Rango de presión de operación(MPa) 0::1.5
Dimensión L(mm) 28 Dimensión d (ø)(mm) 6 Tamaño de tornillo de montaje G1/4

Revise el tipo, las dimensiones y las especificaciones del artículo AC-02PFF de la serie Serie AC Forma de enchufe PF.

Otros productos en esta categoría

Soporte técnico