(!)Debido al final de soporte anunciado por Microsoft para Internet Explorer 11 con fecha del 15/06/2022, este sitio no recomienda el uso de ese navegador.

  • Aviso de Mantenimiento: El sitio no estará disponible debido a labores de mantenimiento de 5:00 pm 1/3 el día a 4:00 pm el día 2/3/2025 (horario del centro). Disculpe cualquier inconveniente.

Toma de corriente serie AC, forma SM

Toma de corriente serie AC, forma SM
  • Descuento por volumen

Diseño ligero adecuado para la conexión de herramientas manuales. * El cuerpo principal está hecho solo de acero, por lo que no puede usarse en agua.

[Caracteristicas]
· Diseño ligero adecuado para la conexión de herramientas manuales.
· Se puede conectar de manera fácil y confiable con una operación de un solo toque simplemente insertando el enchufe en el enchufe.
· No se puede usar en agua, porque el cuerpo principal solo está disponible en acero.
· Solo se puede usar con aire.

Número de Parte

Se muestra el número de parte configurado

Número de Parte
AC-02SM
AC-02SMF
Número de ParteCantidad mínima de compraDescuento por volumenDías para enviar Dimensión L
(mm)
Tamaño de tornillo de montaje
1 Pieza(s)Disponible

8 Días o más

50Rc1/4
1 Pieza(s)Disponible

8 Días o más

47G1/4

Cargando…

  1. 1

Información básica

Tipo Estándar Material del cuerpo Acero (SUM24L) Materiales adhesivos Caucho nitrilo
Fluido Aplicable Aire Macho femenino Zócalo (hembra) Estructura de la válvula Tipo de cierre de apertura de paso único
Tipo de hilo Tipo roscado Entorno operativo, aplicaciones Estándar Rango de temperatura de funcionamiento(℃) -20::80
Rango de presión de operación(MPa) 0::1.5 Dimensión d (ø)(mm) 7

Otros productos en esta categoría

Soporte técnico