(!)Debido al final de soporte anunciado por Microsoft para Internet Explorer 11 con fecha del 15/06/2022, este sitio no recomienda el uso de ese navegador.

  • Aviso de Mantenimiento: El sitio no estará disponible debido a labores de mantenimiento de 5:00 pm 1/3 el día a 4:00 pm el día 2/3/2025 (horario del centro). Disculpe cualquier inconveniente.

Controles de flujo: en línea, salida de medidor, ajuste de perilla, serie BN

Número de Parte

Se muestra el número de parte configurado

Número de Parte
BN-2800-8
BN-2800-10
Número de ParteCantidad mínima de compraDescuento por volumenDías para enviar Diámetro del agujero de conexión de tubería Área seccional efectiva (lado de la aguja)
(mm2)
Área seccional efectiva (lado de verificación)
(mm2)
1 Pieza(s)Disponible

8 Días o más

Rc1/41416
1 Pieza(s)Disponible

8 Días o más

Rc3/82022

Cargando…

  1. 1

Información básica

Tipo Controlador de velocidad Dirección de control Medidor de salida Forma del cuerpo principal Recto
Medio ambiente, aplicaciones Estándar Tipo de perilla Estándar Tipo de tuerca de seguridad Tuerca hexagonal
Tipo de articulación Ambos lados golpeados Fluidos aplicables Aire Presión operacional(MPa) 0~1.0

Otros productos en esta categoría

Soporte técnico