(!)Debido al final de soporte anunciado por Microsoft para Internet Explorer 11 con fecha del 15/06/2022, este sitio no recomienda el uso de ese navegador.

  • Debido a la temporada de fiestas nuestras oficinas cerraran varios días. Más Información

Espaciador para etapas

Espaciador para etapas
  • Descuento por volumen

SS-901 es un espaciador para hacer que una plataforma de 90 mm x 90 mm se pueda montar en otras etapas con un grifo M4 de paso de 50 mm x 50 mm. SS-101 es un espaciador para montar una etapa de 125 mm x 125 mm en otras etapas.

Número de Parte

Se muestra el número de parte configurado

Número de Parte
SS-101
SS-901
Número de ParteCantidad mínima de compraDescuento por volumenDías para enviar RoHSTamaño
(mm)
Aplicable
1 Pieza(s)Disponible

9 Días o más

10125X125Para montaje en platina 125X125
1 Pieza(s)Disponible

9 Días o más

1090X90Para montaje en platina tamaño 90X90

Cargando…

  1. 1

Información básica

Materiales principales / tratamiento superficial Aluminio / Alumita Negra Satinada

Otros productos en esta categoría

Soporte técnico