(!)Debido al final de soporte anunciado por Microsoft para Internet Explorer 11 con fecha del 15/06/2022, este sitio no recomienda el uso de ese navegador.

  • Debido a la temporada de fiestas nuestras oficinas cerraran varios días. Más Información

Espaciador

Espaciador
  • Descuento por volumen

Un separador mate anodizado negro hecho de aleación de aluminio.

[Caracteristicas]
· SS-4002, SS-5002 y SS-6002 son espaciadores para uso combinado con tamaños ligeramente más pequeños.
· El SS-608 es un espaciador para etapas de cremallera y piñón con una superficie de 40 mm x 60 mm, 40 mm x 90 mm o 40 mm x 140 mm. También se utiliza para el montaje en escenarios con una superficie de escenario de 60 mm x 60 mm y ø90 mm o más.
· El SS-613 es un separador para la serie LS-414 de larga etapa de trabajo. También se utiliza para montar en escenarios con una superficie de 60 mm x 60 mm y ø60 mm o más.

Número de Parte

Se muestra el número de parte configurado

Número de Parte
SS-4002
SS-5002
SS-6002
SS-6012
SS-7002
Número de ParteCantidad mínima de compraDescuento por volumenDías para enviar RoHSTamaño
(mm)
Aplicable
1 Pieza(s)Disponible

11 Días o más

1040X40para 40? mm cuadrado
1 Pieza(s)Disponible

11 Días o más

1050X50para cuadrado de 50 mm
1 Pieza(s)Disponible

8 Días o más

1060X60Para montaje en platina tamaño 60X60
1 Pieza(s)Disponible

8 Días o más

1060X60Para montaje en platina 40X40
1 Pieza(s)Disponible

11 Días o más

1070X70para 70 mm cuadrados

Cargando…

  1. 1

Información básica

Materiales principales / tratamiento superficial Aluminio / Alumita Negra Satinada

Otros productos en esta categoría

Soporte técnico