(!)Debido al final de soporte anunciado por Microsoft para Internet Explorer 11 con fecha del 15/06/2022, este sitio no recomienda el uso de ese navegador.

  • Aviso de Mantenimiento: El sitio no estará disponible debido a labores de mantenimiento de 7:00 pm 23/11/2024 el día a 5:00 pm el día 24/11/2024 (horario del centro). Disculpe cualquier inconveniente.

Platinas manuales del eje XY - posición fija

Platinas manuales del eje XY - posición fija
  • Descuento por volumen

Etapa fija del eje XY sin abrazadera que permanece en su lugar después del ajuste de posición.
[Caracteristicas]
· Etapa sin abrazadera que permanece en su lugar después del ajuste de posición.
· Mecanismo especial para evitar la reacción.
· Patente obtenida.
· Use una llave hexagonal para ajustar la posición.
· Prácticamente sin tornillos de sujeción u otras proyecciones del cuerpo del escenario principal.
· Se puede instalar horizontalmente, verticalmente o al revés (la restricción de capacidad de carga depende de la orientación de la instalación).
[Aplicaciones]
· Ideal para piezas de trabajo que deben permanecer estacionarias después del ajuste de la posición de la cámara o el sensor.

Número de Parte

Se muestra el número de parte configurado

Número de Parte
LD-1251FX
LD-4051FX
LD-6051FX
Número de ParteCantidad mínima de compraDescuento por volumenDías para enviar RoHSCapacidad de carga (rango)
(N)
Superficie del escenario (longitud) (rango de selección)
(mm)
Superficie del escenario (ancho) (rango de selección)
(mm)
Tratamiento de superficie de mesa Superficie del escenario (longitud)
(mm)
Superficie del escenario (ancho)
(mm)
Carga permisible
(N)
Distancia de recorrido / Perilla 1 Rotación
1 Pieza(s)Disponible

11 Días o más

101~4.9~25~25Ninguno11.824.84.9Aproximadamente 0.5 mm
1 Pieza(s)Disponible

8 Días o más

1030.1~5026~4026~40Anodizado negro satinado404039.2Aproximadamente 0.7 mm
1 Pieza(s)Disponible

11 Días o más

1050.1~10041~6041~60Anodizado negro satinado606058.8Aproximadamente 0.7 mm

Cargando…

  1. 1

Información básica

Método de alimentación Tornillo de alimentación Mecanismo rector junta de vidrio esmerilado Material de mesa Aleación de aluminio
Paralelismo(µm) 75 Tipo de abrazadera Ninguno Dirección de movimiento 2 Dirección del eje XY

Otros productos en esta categoría

Soporte técnico