(!)Debido al final de soporte anunciado por Microsoft para Internet Explorer 11 con fecha del 15/06/2022, este sitio no recomienda el uso de ese navegador.
Etapa XYZ utilizando el método V-CR para la guía de viaje.
Número de Parte
Se muestra el número de parte configurado
Número de Parte |
---|
LT-140-R1 |
LT-140-S1 |
LT-907-R1 |
LT-907-S1 |
Cargando…
Capacidad de carga (rango)(N) | 30.1~50 | Mecanismo rector | Rodillo cruzado | Carga permisible(N) | 49 |
---|---|---|---|---|---|
Tipo de abrazadera | Abrazadera de placa | Distancia de recorrido / Perilla 1 Rotación | Cada eje: 0.5 mm | Dirección de movimiento | 3 Dirección del eje XYZ |
¿Cómo podemos mejorar?
¿Cómo podemos mejorar?
Si bien no podemos responder directamente a los comentarios señalados en este formulario, se revisará la información con el fin de establecer mejoras a futuro.
Política de Privacidad del Cliente
Gracias por su ayuda.
Si bien no podemos responder directamente a los comentarios señalados en este formulario, se revisará la información con el fin de establecer mejoras a futuro.
Please use el formulario de consulta.
Política de Privacidad del Cliente