(!)Debido al final de soporte anunciado por Microsoft para Internet Explorer 11 con fecha del 15/06/2022, este sitio no recomienda el uso de ese navegador.

  • Aviso de Mantenimiento: El sitio no estará disponible debido a labores de mantenimiento de 8:00 pm 27/7/2024 el día a 6:00 pm el día 28/7/2024 (horario del centro). Disculpe cualquier inconveniente.

Etapa de pendiente de 2 ejes (etapa manual)

Etapa de pendiente de 2 ejes (etapa manual)
  • Descuento por volumen

[Caracteristicas]
· Etapa de pendiente de 2 ejes con diferentes métodos de alimentación.
· La pelota ubicada entre la etapa superior y la base es el punto de apoyo para la pendiente.
Están disponibles un tipo de tornillo manual económico y un tipo de micrómetro capaz de realizar ajustes finos.
· Puede ser ampliamente utilizado para aplicaciones que requieren el posicionamiento de cámaras, sensores y otros elementos.

Número de Parte

Se muestra el número de parte configurado

Número de Parte
TD-104
TD-304
TD-604
TD-904
Número de ParteCantidad mínima de compraDescuento por volumenDías para enviar RoHSSuperficie del escenario (longitud) (rango de selección)
(mm)
Superficie del escenario (ancho) (rango de selección)
(mm)
Capacidad de carga (selección de rango)
(N)
Superficie del escenario (longitud)
(mm)
Superficie del escenario (ancho)
(mm)
Capacidad de carga
(N)
Distancia de recorrido / Perilla 1 Rotación
1 Pieza(s)Disponible

8 Días o más

10121~121~30.1~5012512549Aproximadamente 0 ° 15 ′
1 Pieza(s)Disponible

8 Días o más

-26~4026~405~30303019.6Aproximadamente 1 ° 25 ′
1 Pieza(s)Disponible

8 Días o más

1041~6041~6030.1~50606039.2Aproximadamente 0 ° 40 ′
1 Pieza(s)Disponible

8 Días o más

1061~9061~9030.1~50909049Aproximadamente 0 ° 24 ′

Cargando…

  1. 1

Información básica

Método de alimentación Tornillo manual Materiales de mesa Aleación de aluminio Acabados superficiales de mesa Anodizado negro satinado
Tipo de abrazadera Ninguno Dirección de movimiento Inclinación en dos direcciones.

Otros productos en esta categoría

Soporte técnico