(!)Debido al final de soporte anunciado por Microsoft para Internet Explorer 11 con fecha del 15/06/2022, este sitio no recomienda el uso de ese navegador.

Etapas de goniómetro manual: tipo horizontal, cola de milano, alta precisión, operación suave

Etapas de goniómetro manual: tipo horizontal, cola de milano, alta precisión, operación suave
  • Descuento por volumen

Una etapa de pendiente horizontal de un solo eje con diferentes posiciones del centro de rotación y cantidades de transferencia.

Número de Parte

Se muestra el número de parte configurado

TS-R611

Número de Parte
TS-R611
Número de ParteCantidad mínima de compraDescuento por volumenDías para enviar RoHS
1 Pieza(s)Disponible

11 Días o más

10
Número de Parte
Número de ParteCantidad mínima de compraDescuento por volumenDías para enviar RoHS

Cargando…

  1. 1

Información básica

Eje Goniómetro Goniómetro Eje X Viajes (rango)(mm) ~ ±10 Capacidad de carga (rango)(N) 5~30
Superficie del escenario (longitud) (rango de selección)(mm) 41~60 Superficie del escenario (ancho) (rango de selección)(mm) 41~60 Método de alimentación Tornillo de precisión, tipo de acoplamiento complejo
Mecanismo rector Presencia Material de mesa Latón Tratamiento de superficie de mesa Cromo negro duro
Superficie del escenario (longitud)(mm) 60 Superficie del escenario (ancho)(mm) 60 Capacidad de carga(N) 29.4
Tipo de abrazadera Tipo de palanca Distancia de recorrido / Perilla 1 Rotación Aproximadamente 10′37 ″ Dirección de movimiento Rotación en una dirección.

Revise el tipo, las dimensiones y las especificaciones del artículo TS-R611 de la serie Etapas de goniómetro manual: tipo horizontal, cola de milano, alta precisión, operación suave.

Otros productos en esta categoría

Soporte técnico