(!)Debido al final de soporte anunciado por Microsoft para Internet Explorer 11 con fecha del 15/06/2022, este sitio no recomienda el uso de ese navegador.

  • Debido a la temporada de fiestas nuestras oficinas cerraran varios días. Más Información

Etapa giratoria de movimiento fino de alto grado (etapa manual)

Etapa giratoria de movimiento fino de alto grado (etapa manual)
  • Descuento por volumen

[Caracteristicas]
· Etapa giratoria que permite la alimentación mediante movimientos gruesos y finos.
· Tipo estándar y tipo simétrico que se puede configurar para ser simétrico.
· Los verniers unidos en los lados izquierdo y derecho permiten la lectura de posición en cualquiera de los dos lados.
· La rotación gruesa de 360 ° también es posible agarrando la mesa.
· Los micro movimientos tienen lugar en la cabeza del micro metro en la abrazadera de aleteo.
· Al sujetar los movimientos gruesos y finos, se puede fijar en una posición arbitraria.
· Puede ser ampliamente utilizado para aplicaciones que requieren el posicionamiento preciso de cámaras, sensores y otros elementos.

Número de Parte

Se muestra el número de parte configurado

Número de Parte
RS-4012
RS-4012-R
RS-5012
RS-5012-R
RS-6012
RS-6012-R
RS-6042-R
RS-7012
RS-7012-R
RS-7042
RS-7042-R
Número de ParteCantidad mínima de compraDescuento por volumenDías para enviar RoHSSuperficie del escenario (rango de selección)
(mm)
Carga permitida (rango)
(N)
Alimentación fina (alimentación gruesa 360 °)
(deg)
Mecanismo rector Superficie del escenario
(Ø)
Carga permisible
(N)
Paralelismo
(µm)
Distancia de recorrido / Perilla 1 Rotación Posición de montaje de la parte operativa
1 Pieza(s)Disponible

8 Días o más

10hasta 40 mm5~30±5°junta de vidrio esmerilado39 mm14.730Aproximadamente 0.99 °Posición estándar
1 Pieza(s)Disponible

20 Días o más

10hasta 40 mm5~30±5°junta de vidrio esmerilado39 mm14.730Aproximadamente 0.99 °Micro posición inversa
1 Pieza(s)Disponible

13 Días o más

1041 a 70 mm5~30±5°junta de vidrio esmerilado50 mm19.630Aproximadamente 0.92 °Posición estándar
1 Pieza(s)Disponible

13 Días o más

1041 a 70 mm5~30±5°junta de vidrio esmerilado50 mm19.630Aproximadamente 0.92 °Micro posición inversa
1 Pieza(s)Disponible

8 Días o más

1041 a 70 mm5~30±5°junta de vidrio esmerilado60 mm29.430Aproximadamente 0.8 °Posición estándar
1 Pieza(s)Disponible

13 Días o más

1041 a 70 mm5~30±5°junta de vidrio esmerilado60 mm29.430Aproximadamente 0.8 °Micro posición inversa
1 Pieza(s)Disponible

35 Días o más

1041 a 70 mm50.1~100±4°[Rodillo cruzado] V surco y rodillo cruzado60 mm9830Aproximadamente 0.8 °Micro posición inversa
1 Pieza(s)Disponible

13 Días o más

1041 a 70 mm5~30±5°junta de vidrio esmerilado70 mm29.430Aproximadamente 0.7 °Posición estándar
1 Pieza(s)Disponible

13 Días o más

1041 a 70 mm5~30±5°junta de vidrio esmerilado70 mm29.430Aproximadamente 0.7 °Micro posición inversa
1 Pieza(s)Disponible

11 Días o más

1041 a 70 mm50.1~100±5°[Rodillo cruzado] V surco y rodillo cruzado70 mm9840Aproximadamente 0.61 °Posición estándar
1 Pieza(s)Disponible

11 Días o más

1041 a 70 mm50.1~100±5°[Rodillo cruzado] V surco y rodillo cruzado70 mm9840Aproximadamente 0.61 °Micro posición inversa

Cargando…

  1. 1

Información básica

Forma de mesa Forma circular Alimento (grueso)(deg) 360° Método de alimentación Micrómetro estándar
Material de mesa Aleación de aluminio Tratamiento de superficie de mesa Anodizado negro satinado Carrera (θ ángulo)(deg) 360
Tipo de abrazadera Abrazadera Compuesta Dirección de movimiento Dirección de rotación

Otros productos en esta categoría

Soporte técnico