(!)Debido al final de soporte anunciado por Microsoft para Internet Explorer 11 con fecha del 15/06/2022, este sitio no recomienda el uso de ese navegador.
[Caracteristicas]
· Es una etapa giratoria de viga pasante que utiliza el método de ajuste para la guía móvil.
· Existen dos métodos de montaje del cabezal del micrómetro: estándar (frente a la derecha) y micro inverso (frente a la izquierda). Puede seleccionar la dirección de la operación.
· La rotación gruesa de 360 ° también es posible agarrando la mesa.
· Los micro movimientos tienen lugar en la cabeza del micro metro en la abrazadera de aleteo.
· Al sujetar los movimientos gruesos y finos, se puede fijar en una posición arbitraria.
· Puede ser ampliamente utilizado para aplicaciones que requieren el posicionamiento preciso de cámaras, sensores, trabajo y otros elementos.
Número de Parte
Se muestra el número de parte configurado
Número de Parte |
---|
RS-111T |
RS-111T-R |
RS-211T |
RS-211T-R |
RS-911T |
RS-911T-R |
Cargando…
Forma de mesa | Forma circular | Alimento (grueso)(deg) | 360° | Alimentación fina (alimentación gruesa 360 °)(deg) | ±5° |
---|---|---|---|---|---|
Método de alimentación | Micrómetro estándar | Mecanismo rector | junta de vidrio esmerilado | Material de mesa | Aleación de aluminio |
Tratamiento de superficie de mesa | Anodizado negro satinado | Carrera (θ ángulo)(deg) | 360 | Carrera (ángulo α)(deg) | ±5 |
Paralelismo(µm) | 50 | Tipo de abrazadera | Abrazadera Compuesta | Dirección de movimiento | Dirección de rotación |
¿Cómo podemos mejorar?
¿Cómo podemos mejorar?
Si bien no podemos responder directamente a los comentarios señalados en este formulario, se revisará la información con el fin de establecer mejoras a futuro.
Política de Privacidad del Cliente
Gracias por su ayuda.
Si bien no podemos responder directamente a los comentarios señalados en este formulario, se revisará la información con el fin de establecer mejoras a futuro.
Please use el formulario de consulta.
Política de Privacidad del Cliente