(!)Debido al final de soporte anunciado por Microsoft para Internet Explorer 11 con fecha del 15/06/2022, este sitio no recomienda el uso de ese navegador.

Platinas manuales del eje Z: platina delgada, alta precisión, perfil bajo (Números de pieza)

Platinas manuales del eje Z: platina delgada, alta precisión, perfil bajo
  • Descuento por volumen

Una plataforma delgada y liviana que utiliza una ranura en V y un rodillo transversal para la guía móvil.

Número de Parte

Se muestra el número de parte configurado

LZ-947-S1

Número de Parte
LZ-947-S1
Número de ParteCantidad mínima de compraDescuento por volumenDías para enviar RoHS
1 Pieza(s)Disponible

22 Días o más

10

Cargando…

  1. 1

Información básica

Orientación de la superficie del escenario Eje Z Capacidad de carga (rango)(N) 5~30 Superficie del escenario (longitud) (rango de selección)(mm) 61~90
Superficie del escenario (ancho) (rango de selección)(mm) 61~90 Método de alimentación Micrómetro estándar Mecanismo rector V surco y rodillo cruzado
Material de mesa Aleación de aluminio Tratamiento de superficie de mesa Anodizado negro satinado Superficie del escenario (longitud)(mm) 90
Superficie del escenario (ancho)(mm) 90 Carga permisible(N) 29.4 Tipo de abrazadera Abrazadera de placa
Distancia de recorrido / Perilla 1 Rotación 0,5 mm Posición de montaje de la parte operativa Lado Dirección de movimiento Eje Z 1 Dirección

Revise el tipo, las dimensiones y las especificaciones del artículo LZ-947-S1 de la serie Platinas manuales del eje Z: platina delgada, alta precisión, perfil bajo.

Otros productos en esta categoría

Soporte técnico