(!)Debido al final de soporte anunciado por Microsoft para Internet Explorer 11 con fecha del 15/06/2022, este sitio no recomienda el uso de ese navegador.

Etapas manuales del eje Z: etapa Z de acero inoxidable de alta calidad

Etapas manuales del eje Z: etapa Z de acero inoxidable de alta calidad
  • Descuento por volumen

[Caracteristicas]
· Etapa que ofrece alta precisión y alta rigidez utilizando el método HG-VCR.
· Tanto el tipo estándar como el simétrico se pueden configurar simétricamente.
· Están disponibles los métodos de tornillo de alimentación, micro estándar y microalimentación fina.
· Los tipos de abrazaderas incluyen abrazaderas de placa y abrazaderas laterales de operación.
· Puede ser ampliamente utilizado para aplicaciones que requieren el posicionamiento preciso de cámaras, sensores, trabajo y otros elementos.

Número de Parte

Se muestra el número de parte configurado

Número de Parte
LZ-6042-CR8
LZ-7042-C1
LZ-7042-C6
Número de ParteCantidad mínima de compraDescuento por volumenDías para enviar RoHSSuperficie del escenario (longitud) (rango de selección)
(mm)
Superficie del escenario (ancho) (rango de selección)
(mm)
Método de alimentación Superficie del escenario (longitud)
(mm)
Superficie del escenario (ancho)
(mm)
Tipo Distancia de recorrido / Perilla 1 Rotación
1 Pieza(s)Disponible

13 Días o más

1041~6041~60[Cabezas de micrómetro] Fine Pitch Micro6060Tipo simétrico0.1 mm
1 Pieza(s)Disponible

13 Días o más

1061~9061~90[Cabezas de micrómetro] Micrómetro estándar7070Tipo estándar0,5 mm
1 Pieza(s)Disponible

13 Días o más

1061~9061~90[Tornillo de alimentación] Tornillo de alimentación7070Tipo estándar0,5 mm

Cargando…

  1. 1

Información básica

Orientación de la superficie del escenario Eje Z Capacidad de carga (rango)(N) 30.1~50 Mecanismo rector V surco y rodillo cruzado
Material de mesa Acero inoxidable Tratamiento de superficie de mesa Óxido de cromo negro Carga permisible(N) 49
Rigidez de momento y rigidez de tono("/ N • cm) 0.04 Rigidez de momento y rigidez de guiñada("/ N • cm) 0.04 Rigidez de momento y rigidez de balanceo("/ N • cm) 0.02
Tipo de abrazadera Abrazadera de placa Posición de montaje de la parte operativa Centro Dirección de movimiento Eje Z 1 Dirección

Otros productos en esta categoría

Soporte técnico