(!)Debido al final de soporte anunciado por Microsoft para Internet Explorer 11 con fecha del 15/06/2022, este sitio no recomienda el uso de ese navegador.

Etapas manuales del eje Z: etapa delgada de perfil bajo

Número de Parte

Se muestra el número de parte configurado

Número de Parte
LV-147-1
LV-147-6
LV-147-7
Número de ParteCantidad mínima de compraDescuento por volumenDías para enviar RoHSCapacidad de carga (rango)
(N)
Método de alimentación Carga permisible
(N)
1 Pieza(s)Disponible

13 Días o más

1030.1~50[Cabezas de micrómetro] Micrómetro estándar49
1 Pieza(s)Disponible

8 Días o más

1050.1~100[Tornillo de alimentación] Tornillo de alimentación98
1 Pieza(s)Disponible

13 Días o más

-30.1~50[Cabezas de micrómetro] Micrómetro electrónico de pantalla digital49

Cargando…

  1. 1

Información básica

Orientación de la superficie del escenario Superficie horizontal del eje Z Superficie del escenario (longitud) (rango de selección)(mm) 121~ Superficie del escenario (ancho) (rango de selección)(mm) 121~
Mecanismo rector V surco y rodillo cruzado Material de mesa Aleación de aluminio Tratamiento de superficie de mesa Anodizado negro satinado
Superficie del escenario (longitud)(mm) 125 Superficie del escenario (ancho)(mm) 125 Tipo de abrazadera Abrazadera de placa
Distancia de recorrido / Perilla 1 Rotación 0,5 mm Dirección de movimiento Eje Z 1 Dirección

Otros productos en esta categoría

Soporte técnico