(!)Debido al final de soporte anunciado por Microsoft para Internet Explorer 11 con fecha del 15/06/2022, este sitio no recomienda el uso de ese navegador.

  • Debido a la temporada de fiestas nuestras oficinas cerraran varios días. Más Información

Platinas manuales del eje XY - platina de tornillo

Platinas manuales del eje XY - platina de tornillo
  • Descuento por volumen

Esta es una unidad de movimiento fino del eje XYZ.

[Caracteristicas]
· Es una unidad de movimiento fino del eje XY.
· Utiliza la ranura de cola de milano (tipo DT) para la guía de viaje y el sinfín de alimentación como tipo de alimentación.
· Puede ser ampliamente utilizado para aplicaciones que requieren el posicionamiento de cámaras, sensores y otros elementos.
· Capaz de asegurarlo con una abrazadera de sujeción alta en cualquier posición

Número de Parte

Se muestra el número de parte configurado

Número de Parte
RM-XY
RX-XY
Número de ParteCantidad mínima de compraDescuento por volumenDías para enviar RoHSSuperficie del escenario (longitud) (rango de selección)
(mm)
Superficie del escenario (longitud)
(mm)
Superficie del escenario (ancho)
(mm)
Carga permisible
(N)
Tipo de abrazadera
1 Pieza(s)Disponible

13 Días o más

1026~4030117.8[Estándar] Tipo de tornillo de perilla
1 Pieza(s)Disponible

11 Días o más

1041~60601814.7Tipo de palanca

Cargando…

  1. 1

Información básica

Capacidad de carga (rango)(N) 5~30 Superficie del escenario (ancho) (rango de selección)(mm) ~25 Método de alimentación Tornillo de alimentación
Mecanismo rector Presencia Material de mesa Latón Tratamiento de superficie de mesa Cromo
Distancia de recorrido / Perilla 1 Rotación Aproximadamente 0.5 mm Dirección de movimiento 2 Dirección del eje XY

Otros productos en esta categoría

Soporte técnico