(!)Debido al final de soporte anunciado por Microsoft para Internet Explorer 11 con fecha del 15/06/2022, este sitio no recomienda el uso de ese navegador.

Etapas manuales del eje XY: rodillo cruzado con ranura en V, alta precisión

Etapas manuales del eje XY: rodillo cruzado con ranura en V, alta precisión
  • Descuento por volumen

[Características]
Platina de alta precisión que utiliza ranura en V y rodillo transversal (tipo V-CR) para la guía de desplazamiento.
Se puede utilizar para una amplia gama de propósitos, como el posicionamiento preciso del trabajo y una etapa de muestreo de equipos de medición.
· [LD-241] [LD-243]
La sección operativa se coloca en el centro o en el lateral.
La alimentación se realiza con un micrómetro estándar o un micrómetro digital.
· [LD-242]
Disponible con escala vernier o magnescala.

Número de Parte

Se muestra el número de parte configurado

Número de Parte
LD-241-C1
LD-241-S1
Número de ParteCantidad mínima de compraDescuento por volumenDías para enviar RoHSPosición de montaje de la parte operativa
1 Pieza(s)Disponible

13 Días o más

10Centro
1 Pieza(s)Disponible

13 Días o más

10Lado

Cargando…

  1. 1

Información básica

Capacidad de carga (rango)(N) 100.1~ Superficie del escenario (longitud) (rango de selección)(mm) 121~ Superficie del escenario (ancho) (rango de selección)(mm) 121~
Método de alimentación Micrómetro estándar Mecanismo rector V surco y rodillo cruzado Material de mesa Acero
Tratamiento de superficie de mesa Cromo negro duro Superficie del escenario (longitud)(mm) 125 Superficie del escenario (ancho)(mm) 150
Carga permisible(N) 245 Paralelismo(µm) 60 Rigidez de momento y rigidez de tono("/ N • cm) 0.02
Rigidez de momento y rigidez de guiñada("/ N • cm) 0.02 Rigidez de momento y rigidez de balanceo("/ N • cm) 0.01 Tipo de abrazadera Abrazadera de placa
Distancia de recorrido / Perilla 1 Rotación 0,5 mm Dirección de movimiento 2 Dirección del eje XY

Otros productos en esta categoría

Soporte técnico