(!)Debido al final de soporte anunciado por Microsoft para Internet Explorer 11 con fecha del 15/06/2022, este sitio no recomienda el uso de ese navegador.

  • Debido a la temporada de fiestas nuestras oficinas cerraran varios días. Más Información

Platinas manuales del eje XY - perfil delgado

Platinas manuales del eje XY - perfil delgado
  • Descuento por volumen

[Caracteristicas]
· Etapa de tipo delgado con una ranura en V y un rodillo transversal (tipo V-CR) para la guía de viaje.
· La sección de operación se puede unir en el centro, el lado y el lado opuesto.
· Se puede utilizar para una amplia gama de propósitos, como el posicionamiento preciso del trabajo y una etapa de muestreo de equipos de medición.

Número de Parte

Se muestra el número de parte configurado

Número de Parte
LD-149-C1
LD-149-C7
LD-149-R1
LD-149-S1
LD-149-S7
LD-947-C1
LD-947-R1
LD-947-S1
Número de ParteCantidad mínima de compraDescuento por volumenDías para enviar RoHSCapacidad de carga (rango)
(N)
Superficie del escenario (longitud) (rango de selección)
(mm)
Superficie del escenario (ancho) (rango de selección)
(mm)
Método de alimentación Material de mesa Tratamiento de superficie de mesa Superficie del escenario (longitud)
(mm)
Superficie del escenario (ancho)
(mm)
Carga permisible
(N)
Paralelismo
(µm)
Rigidez de momento y rigidez de tono
("/ N • cm)
Rigidez de momento y rigidez de guiñada
("/ N • cm)
Rigidez de momento y rigidez de balanceo
("/ N • cm)
Posición de montaje de la parte operativa
1 Pieza(s)Disponible

8 Días o más

10100.1~121~121~[Cabezas de micrómetro] Micrómetro estándarAcero[Baja temperatura cromo negro] Cromo negro duro125125255500.050.050.03Centro
1 Pieza(s)Disponible

13 Días o más

-100.1~121~121~[Cabezas de micrómetro] Micrómetro electrónico de pantalla digitalAcero[Baja temperatura cromo negro] Cromo negro duro125125225500.050.050.03Centro
1 Pieza(s)Disponible

13 Días o más

10100.1~121~121~[Cabezas de micrómetro] Micrómetro estándarAcero[Baja temperatura cromo negro] Cromo negro duro125125255500.050.050.03Reverso
1 Pieza(s)Disponible

13 Días o más

10100.1~121~121~[Cabezas de micrómetro] Micrómetro estándarAcero[Baja temperatura cromo negro] Cromo negro duro125125255500.050.050.03Lado
1 Pieza(s)Disponible

13 Días o más

-100.1~121~121~[Cabezas de micrómetro] Micrómetro electrónico de pantalla digitalAcero[Baja temperatura cromo negro] Cromo negro duro125125225500.050.050.03Lado
1 Pieza(s)Disponible

8 Días o más

1050.1~10061~9061~90[Cabezas de micrómetro] Micrómetro estándarAleación de aluminioAnodizado negro satinado909078.4----Centro
1 Pieza(s)Disponible

11 Días o más

1050.1~10061~9061~90[Cabezas de micrómetro] Micrómetro estándarAleación de aluminioAnodizado negro satinado909078.4----Reverso
1 Pieza(s)Disponible

8 Días o más

1050.1~10061~9061~90[Cabezas de micrómetro] Micrómetro estándarAleación de aluminioAnodizado negro satinado909078.4----Lado

Cargando…

  1. 1

Información básica

Mecanismo rector V surco y rodillo cruzado Tipo de abrazadera Abrazadera de placa Distancia de recorrido / Perilla 1 Rotación 0,5 mm
Dirección de movimiento 2 Dirección del eje XY

Otros productos en esta categoría

Soporte técnico