(!)Debido al final de soporte anunciado por Microsoft para Internet Explorer 11 con fecha del 15/06/2022, este sitio no recomienda el uso de ese navegador.

Platinas manuales del eje XY: guía de rodillos cruzados con ranura en V, aluminio de alta calidad, 40 x 40 mm (Números de pieza)

Número de Parte

Se muestra el número de parte configurado

LD-7042-C6

Número de Parte
LD-7042-C6
Número de ParteCantidad mínima de compraDescuento por volumenDías para enviar RoHSCapacidad de carga (rango)
(N)
Superficie del escenario (longitud) (rango de selección)
(mm)
Superficie del escenario (ancho) (rango de selección)
(mm)
Método de alimentación Superficie del escenario (longitud)
(mm)
Superficie del escenario (ancho)
(mm)
Carga permisible
(N)
Tipo de abrazadera Tipo Distancia de recorrido / Perilla 1 Rotación Posición de montaje de la parte operativa
1 Pieza(s)Disponible

13 Días o más

10100.1~61~9061~90[Tornillo de alimentación] Tornillo de alimentación7070239.1[Disco] Abrazadera de placaTipo estándar0,5 mmCentro

Cargando…

  1. 1

Información básica

Mecanismo rector V surco y rodillo cruzado Material de mesa Acero inoxidable Tratamiento de superficie de mesa Óxido de cromo negro
Paralelismo(µm) 30 Rigidez de momento y rigidez de tono("/ N • cm) 0.06 Rigidez de momento y rigidez de guiñada("/ N • cm) 0.08
Rigidez de momento y rigidez de balanceo("/ N • cm) 0.06 Dirección de movimiento 2 Dirección del eje XY

Revise el tipo, las dimensiones y las especificaciones del artículo LD-7042-C6 de la serie Platinas manuales del eje XY: guía de rodillos cruzados con ranura en V, aluminio de alta calidad, 40 x 40 mm.

Products like this...

Número de Parte
LD-6042-S1
LD-6042-S6
LD-7042-C1
LD-7042-C7
LD-7042-C8
LD-7042-CR1
Número de ParteCantidad mínima de compraDescuento por volumenDías para enviar RoHSCapacidad de carga (rango)
(N)
Superficie del escenario (longitud) (rango de selección)
(mm)
Superficie del escenario (ancho) (rango de selección)
(mm)
Método de alimentación Superficie del escenario (longitud)
(mm)
Superficie del escenario (ancho)
(mm)
Carga permisible
(N)
Tipo de abrazadera Tipo Distancia de recorrido / Perilla 1 Rotación Posición de montaje de la parte operativa
1 Pieza(s)Disponible

8 Días o más

10100.1~41~6041~60[Cabezas de micrómetro] Micrómetro estándar6060192.1[Disco] Abrazadera de placaTipo estándar0,5 mmLado
1 Pieza(s)Disponible

13 Días o más

10100.1~41~6041~60[Tornillo de alimentación] Tornillo de alimentación6060192.1[Disco] Abrazadera de placaTipo estándar0,5 mmLado
1 Pieza(s)Disponible

11 Días o más

10100.1~61~9061~90[Cabezas de micrómetro] Micrómetro estándar7070239.1[Disco] Abrazadera de placaTipo estándar0,5 mmCentro
1 Pieza(s)Disponible

13 Días o más

-100.1~61~9061~90[Cabezas de micrómetro] Micrómetro Digimatic7070239.1[Disco] Abrazadera de placaTipo estándar0,5 mmCentro
1 Pieza(s)Disponible

13 Días o más

10100.1~61~9061~90[Cabezas de micrómetro] Fine Pitch Micro7070239.1[Disco] Abrazadera de placaTipo estándar0.1 mmCentro
1 Pieza(s)Disponible

13 Días o más

10100.1~61~9061~90[Cabezas de micrómetro] Micrómetro estándar7070239.1[Disco] Abrazadera de placaTipo simétrico0,5 mmCentro

Otros productos en esta categoría

Soporte técnico