(!)Debido al final de soporte anunciado por Microsoft para Internet Explorer 11 con fecha del 15/06/2022, este sitio no recomienda el uso de ese navegador.

Platinas manuales del eje XY: guía de rodillos transversales con ranura en V, aluminio de alta calidad, 30 x 30 mm (Números de pieza)

Platinas manuales del eje XY: guía de rodillos transversales con ranura en V, aluminio de alta calidad, 30 x 30 mm
  • Descuento por volumen

[Características]
· Ofrece rigidez y bajo peso al utilizar una aleación de aluminio como material principal y un método de guía HG-VCR
· Modelos estándar e inverso disponibles, que brindan simetría izquierda/derecha
· Alimentación de micrones estándar y micrones de paso fino disponibles
· Amplia gama de aplicaciones, por ejemplo, posicionamiento de cámaras, sensores y otros elementos

Número de Parte

Se muestra el número de parte configurado

LD-7047-S1

Número de Parte
LD-7047-S1
Número de ParteCantidad mínima de compraDescuento por volumenDías para enviar RoHSCapacidad de carga (rango)
(N)
Superficie del escenario (longitud) (rango de selección)
(mm)
Superficie del escenario (ancho) (rango de selección)
(mm)
Método de alimentación Superficie del escenario (longitud)
(mm)
Superficie del escenario (ancho)
(mm)
Carga permisible
(N)
Rigidez de momento y rigidez de tono
("/ N • cm)
Rigidez de momento y rigidez de guiñada
("/ N • cm)
Rigidez de momento y rigidez de balanceo
("/ N • cm)
Tipo Distancia de recorrido / Perilla 1 Rotación Posición de montaje de la parte operativa
1 Pieza(s)Disponible

13 Días o más

1050.1~10061~9061~90[Cabezas de micrómetro] Micrómetro estándar707078.40.20.060.2Tipo estándar0,5 mmLado

Cargando…

  1. 1

Información básica

Mecanismo rector V surco y rodillo cruzado Material de mesa Aleación de aluminio Tratamiento de superficie de mesa Anodizado negro satinado
Paralelismo(µm) 50 Tipo de abrazadera Abrazadera de placa Dirección de movimiento 2 Dirección del eje XY

Otros productos en esta categoría

Soporte técnico