(!)Debido al final de soporte anunciado por Microsoft para Internet Explorer 11 con fecha del 15/06/2022, este sitio no recomienda el uso de ese navegador.

  • Aviso de Mantenimiento: El sitio no estará disponible debido a labores de mantenimiento de 8:00 pm 27/7/2024 el día a 6:00 pm el día 28/7/2024 (horario del centro). Disculpe cualquier inconveniente.

Platinas manuales del eje XY: guía de rodillos transversales con ranura en V, aluminio de alta calidad, 30 x 30 mm (Números de pieza)

Platinas manuales del eje XY: guía de rodillos transversales con ranura en V, aluminio de alta calidad, 30 x 30 mm
  • Descuento por volumen

[Características]
· Ofrece rigidez y bajo peso al utilizar una aleación de aluminio como material principal y un método de guía HG-VCR
· Modelos estándar e inverso disponibles, que brindan simetría izquierda/derecha
· Alimentación de micrones estándar y micrones de paso fino disponibles
· Amplia gama de aplicaciones, por ejemplo, posicionamiento de cámaras, sensores y otros elementos

Número de Parte

Se muestra el número de parte configurado

LD-5047-C6

Número de Parte
LD-5047-C6
Número de ParteCantidad mínima de compraDescuento por volumenDías para enviar RoHSCapacidad de carga (rango)
(N)
Superficie del escenario (longitud) (rango de selección)
(mm)
Superficie del escenario (ancho) (rango de selección)
(mm)
Método de alimentación Superficie del escenario (longitud)
(mm)
Superficie del escenario (ancho)
(mm)
Carga permisible
(N)
Rigidez de momento y rigidez de tono
("/ N • cm)
Rigidez de momento y rigidez de guiñada
("/ N • cm)
Rigidez de momento y rigidez de balanceo
("/ N • cm)
Tipo Distancia de recorrido / Perilla 1 Rotación Posición de montaje de la parte operativa
1 Pieza(s)Disponible

13 Días o más

1030.1~5041~6041~60[Tornillo de alimentación] Tornillo de alimentación5050490.60.20.6Tipo estándar0,5 mmCentro

Cargando…

  1. 1

Información básica

Mecanismo rector V surco y rodillo cruzado Material de mesa Aleación de aluminio Tratamiento de superficie de mesa Anodizado negro satinado
Paralelismo(µm) 50 Tipo de abrazadera Abrazadera de placa Dirección de movimiento 2 Dirección del eje XY

Otros productos en esta categoría

Soporte técnico