(!)Debido al final de soporte anunciado por Microsoft para Internet Explorer 11 con fecha del 15/06/2022, este sitio no recomienda el uso de ese navegador.

Platinas manuales del eje XY: guía de rodillos transversales con ranura en V, aluminio de alta calidad, 30 x 30 mm (Números de pieza)

Platinas manuales del eje XY: guía de rodillos transversales con ranura en V, aluminio de alta calidad, 30 x 30 mm
  • Descuento por volumen

[Características]
· Ofrece rigidez y bajo peso al utilizar una aleación de aluminio como material principal y un método de guía HG-VCR
· Modelos estándar e inverso disponibles, que brindan simetría izquierda/derecha
· Alimentación de micrones estándar y micrones de paso fino disponibles
· Amplia gama de aplicaciones, por ejemplo, posicionamiento de cámaras, sensores y otros elementos

Número de Parte

Se muestra el número de parte configurado

Número de Parte
Número de ParteCantidad mínima de compraDescuento por volumenDías para enviar RoHS

Cargando…

Información básica

Capacidad de carga (rango)(N) 5~30 Superficie del escenario (longitud) (rango de selección)(mm) 26~40 Superficie del escenario (ancho) (rango de selección)(mm) 26~40
Método de alimentación Micrómetro estándar Mecanismo rector V surco y rodillo cruzado Material de mesa Aleación de aluminio
Tratamiento de superficie de mesa Anodizado negro satinado Superficie del escenario (longitud)(mm) 30 Superficie del escenario (ancho)(mm) 30
Carga permisible(N) 19.6 Paralelismo(µm) 50 Rigidez de momento y rigidez de tono("/ N • cm) 2
Rigidez de momento y rigidez de guiñada("/ N • cm) 2 Rigidez de momento y rigidez de balanceo("/ N • cm) 2 Tipo de abrazadera Abrazadera de placa
Tipo Tipo estándar Distancia de recorrido / Perilla 1 Rotación 0,5 mm Posición de montaje de la parte operativa Centro
Dirección de movimiento 2 Dirección del eje XY

Otros productos en esta categoría

Soporte técnico