(!)Debido al final de soporte anunciado por Microsoft para Internet Explorer 11 con fecha del 15/06/2022, este sitio no recomienda el uso de ese navegador.
[Características]
· Ofrece rigidez y bajo peso al utilizar una aleación de aluminio como material principal y un método de guía HG-VCR
· Modelos estándar e inverso disponibles, que brindan simetría izquierda/derecha
· Alimentación de micrones estándar y micrones de paso fino disponibles
· Amplia gama de aplicaciones, por ejemplo, posicionamiento de cámaras, sensores y otros elementos
Número de Parte
Se muestra el número de parte configurado
Capacidad de carga (rango)(N) | 5~30 | Superficie del escenario (longitud) (rango de selección)(mm) | 26~40 | Superficie del escenario (ancho) (rango de selección)(mm) | 26~40 |
---|---|---|---|---|---|
Método de alimentación | Micrómetro estándar | Mecanismo rector | V surco y rodillo cruzado | Material de mesa | Aleación de aluminio |
Tratamiento de superficie de mesa | Anodizado negro satinado | Superficie del escenario (longitud)(mm) | 30 | Superficie del escenario (ancho)(mm) | 30 |
Carga permisible(N) | 19.6 | Paralelismo(µm) | 50 | Rigidez de momento y rigidez de tono("/ N • cm) | 2 |
Rigidez de momento y rigidez de guiñada("/ N • cm) | 2 | Rigidez de momento y rigidez de balanceo("/ N • cm) | 2 | Tipo de abrazadera | Abrazadera de placa |
Tipo | Tipo estándar | Distancia de recorrido / Perilla 1 Rotación | 0,5 mm | Posición de montaje de la parte operativa | Centro |
Dirección de movimiento | 2 Dirección del eje XY |
¿Cómo podemos mejorar?
¿Cómo podemos mejorar?
Si bien no podemos responder directamente a los comentarios señalados en este formulario, se revisará la información con el fin de establecer mejoras a futuro.
Política de Privacidad del Cliente
Gracias por su ayuda.
Si bien no podemos responder directamente a los comentarios señalados en este formulario, se revisará la información con el fin de establecer mejoras a futuro.
Please use el formulario de consulta.
Política de Privacidad del Cliente