(!)Debido al final de soporte anunciado por Microsoft para Internet Explorer 11 con fecha del 15/06/2022, este sitio no recomienda el uso de ese navegador.
[Características]
· Ofrece rigidez y bajo peso al utilizar una aleación de aluminio como material principal y un método de guía HG-VCR
· Modelos estándar e inverso disponibles, que brindan simetría izquierda/derecha
· Alimentación de micrones estándar y micrones de paso fino disponibles
· Amplia gama de aplicaciones, por ejemplo, posicionamiento de cámaras, sensores y otros elementos
Número de Parte
Se muestra el número de parte configurado
LD-4047-S6
Número de Parte |
---|
LD-4047-S6 |
Cargando…
Mecanismo rector | V surco y rodillo cruzado | Material de mesa | Aleación de aluminio | Tratamiento de superficie de mesa | Anodizado negro satinado |
---|---|---|---|---|---|
Paralelismo(µm) | 50 | Tipo de abrazadera | Abrazadera de placa | Dirección de movimiento | 2 Dirección del eje XY |
¿Cómo podemos mejorar?
¿Cómo podemos mejorar?
Si bien no podemos responder directamente a los comentarios señalados en este formulario, se revisará la información con el fin de establecer mejoras a futuro.
Política de Privacidad del Cliente
Gracias por su ayuda.
Si bien no podemos responder directamente a los comentarios señalados en este formulario, se revisará la información con el fin de establecer mejoras a futuro.
Please use el formulario de consulta.
Política de Privacidad del Cliente