(!)Debido al final de soporte anunciado por Microsoft para Internet Explorer 11 con fecha del 15/06/2022, este sitio no recomienda el uso de ese navegador.

Etapas manuales del eje X - Etapas de tornillo

Etapas manuales del eje X - Etapas de tornillo
  • Descuento por volumen

Un eje X de movimiento fino con avance de augurio. Utiliza ranuras en cola de milano para la guía de viaje.

Número de Parte

Se muestra el número de parte configurado

Número de Parte
RM-X
RX-X
Número de ParteCantidad mínima de compraDescuento por volumenDías para enviar RoHSSuperficie del escenario (longitud) (rango de selección)
(mm)
Superficie del escenario (longitud)
(mm)
Superficie del escenario (ancho)
(mm)
Carga permisible
(N)
Tipo de abrazadera
1 Pieza(s)Disponible

8 Días o más

1026~4030119.8[Estándar] Tipo de tornillo de perilla
1 Pieza(s)Disponible

8 Días o más

1041~60601819.6Tipo de palanca

Cargando…

  1. 1

Información básica

Capacidad de carga (rango)(N) 5~30 Superficie del escenario (ancho) (rango de selección)(mm) ~25 Método de alimentación Tornillo de alimentación
Mecanismo rector Tobogán de cola de milano Material de mesa Latón Tratamiento de superficie de mesa Cromo
Tipo Etapa X Distancia de recorrido / Perilla 1 Rotación Aproximadamente 0.5 mm Dirección de movimiento X Eje 1 Dirección

Otros productos en esta categoría

Soporte técnico