(!)Debido al final de soporte anunciado por Microsoft para Internet Explorer 11 con fecha del 15/06/2022, este sitio no recomienda el uso de ese navegador.

Cojinete de rueda de goma incluido

Cojinete de rueda de goma incluido
  • Descuento por volumen

· Tipo de rueda: Anillo exterior + rueda
· Material de los neumáticos: Caucho
· Cojinete del eje: Disponible

Número de Parte

Se muestra el número de parte configurado

Número de Parte
OH35M-75
OH35M-100
OH35M-130
OH35M-150
OH35M-180
OH35M-200
Número de ParteCantidad mínima de compraDescuento por volumenDías para enviar Diámetro exterior de la rueda
(φ)
Ancho de la rueda
(mm)
Diámetro del agujero
(φ)
Ancho del cubo
(mm)
Carga permisible
(kg)
Espesor de los neumáticos T
(mm)
1 Pieza(s)Disponible

8 Días o más

753210358011
1 Pieza(s)Disponible

8 Días o más

10035124210014
1 Pieza(s)Disponible

8 Días o más

13038205218016
1 Pieza(s)Disponible

8 Días o más

15045205320017
1 Pieza(s)Disponible

8 Días o más

18045205523017
1 Pieza(s)Disponible

8 Días o más

20045205525018

Cargando…

  1. 1

Información básica

Tipo de rueda Anillo exterior + rueda Material del neumático Caucho Cojinete del eje Disponible

Otros productos en esta categoría

Soporte técnico