(!)Debido al final de soporte anunciado por Microsoft para Internet Explorer 11 con fecha del 15/06/2022, este sitio no recomienda el uso de ese navegador.

  • Aviso de Mantenimiento: El sitio no estará disponible debido a labores de mantenimiento de 8:00 pm 27/7/2024 el día a 6:00 pm el día 28/7/2024 (horario del centro). Disculpe cualquier inconveniente.

Ruedas - De uretano extra fuerte con placa giratoria o fija, sin freno, serie HX (Cargas ultra pesadas).

Ruedas - De uretano extra fuerte con placa giratoria o fija, sin freno, serie HX (Cargas ultra pesadas).
  • Descuento por volumen

· Tipo de rueda: Tipo de placa fija, tipo de placa giratoria
· Material de las ruedas: Uretano
· Características de las ruedas: Resistencia a la abrasión, baja temperatura. Resistencia, resistencia al aceite
· Tapón: No provisto
Para obtener una descripción general completa del producto y detalles sobre ruedas súper resistentes - serie HX - cargas ultrapesadas - ruedas de uretano, consulte las secciones a continuación:

Número de Parte

Se muestra el número de parte configurado

Número de Parte
HX14FU-150
HX14FU-200
HX14FU-250
HX14FU-300
HX34FU-150
HX34FU-200
HX34FU-300
Número de ParteCantidad mínima de compraDescuento por volumenDías para enviar Tipo de Ruedita Rango de carga
(daN)
Carga permisible
(daN)
Altura de Montaje H
(mm)
Diámetro de rueda D
(φ)
Excentricidad E
(mm)
1 Pieza(s)Disponible

9 Días o más

Tipo de placa universal485.01~750.0073520315257
1 Pieza(s)Disponible

9 Días o más

Tipo de placa universal750.01~88226720363
1 Pieza(s)Disponible

9 Días o más

Tipo de placa universal750.01~102931725463
1 Pieza(s)Disponible

9 Días o más

Tipo de placa universal750.01~122539430563
1 Pieza(s)Disponible

9 Días o más

Tipo de placa fija485.01~750.00735203152-
1 Pieza(s)Disponible

9 Días o más

Tipo de placa fija750.01~882267203-
1 Pieza(s)Disponible

9 Días o más

Tipo de placa fija750.01~1225394305-

Cargando…

  1. 1

Información básica

Tope Ninguno Material de la rueda Uretano Características de la rueda Resistente a la abrasión / Resistencia al aceite / Resistencia al frío
Pieza de metal (accesorios, etc.) Material Acero al carbón 1045 Tipo de orificio de montaje Agujeros Ranurados Paso de orificio de montaje Dirección longitudinal(mm) 134(155)
Paso de orificio de montaje Dirección transversal(mm) 86(105) Asiento de montaje A(mm) 184 Asiento de montaje B(mm) 133
Ancho de rueda W(mm) 76 Aplicación Exhibición de instalaciones comerciales / Simplificación de la logística, carretilla de mano / Instalaciones de la fábrica Categoría de carga Carga Ultra Pesada

Otros productos en esta categoría

Soporte técnico