(!)Debido al final de soporte anunciado por Microsoft para Internet Explorer 11 con fecha del 15/06/2022, este sitio no recomienda el uso de ese navegador.

Ruedas - De caucho o uretano con placa fija de acero, freno integrado, tipo J (Cargas medias). (Números de pieza)

Ruedas - De caucho o uretano con placa fija de acero, freno integrado, tipo J (Cargas medias).
  • Descuento por volumen

· Tipo de rueda: Tipo de placa fija
· Material de las ruedas: Caucho, uretano
· Características de las ruedas: Resistencia a la abrasión, resistencia al aceite.
· Tapón: Con tope de rotación
Para obtener una descripción general completa del producto y detalles sobre la rueda de presión tipo KB, carga media, rueda fija (con freno), con rodamientos, consulte las secciones siguientes:

Número de Parte

Se muestra el número de parte configurado

OHUKB-150

Número de Parte
OHUKB-150
Número de ParteCantidad mínima de compraDescuento por volumenDías para enviar Rango de carga
(daN)
Carga permisible
(daN)
Altura de Montaje H
(mm)
Material de la rueda Características de la rueda Paso de orificio de montaje Dirección longitudinal
(mm)
Paso de orificio de montaje Dirección transversal
(mm)
Asiento de montaje A
(mm)
Asiento de montaje B
(mm)
Diámetro de rueda D
(φ)
Ancho de rueda W
(mm)
1 Pieza(s)Disponible

8 Días o más

220.01~320.00294.3198UretanoResistente a la abrasión / Resistencia al aceite94(102)53(57)1379315038

Cargando…

  1. 1

Información básica

Tipo de Ruedita Tipo de placa fija Tope Con tope de rotación Tipo de orificio de montaje Agujeros Ranurados
Categoría de carga Carga media

Revise el tipo, las dimensiones y las especificaciones del artículo OHUKB-150 de la serie Ruedas - De caucho o uretano con placa fija de acero, freno integrado, tipo J (Cargas medias)..

Products like this...

Número de Parte
OHKB-130
OHKB-150
OHKB-200
OHUKB-100
OHUKB-130
OHUKB-200
Número de ParteCantidad mínima de compraDescuento por volumenDías para enviar Rango de carga
(daN)
Carga permisible
(daN)
Altura de Montaje H
(mm)
Material de la rueda Características de la rueda Paso de orificio de montaje Dirección longitudinal
(mm)
Paso de orificio de montaje Dirección transversal
(mm)
Asiento de montaje A
(mm)
Asiento de montaje B
(mm)
Diámetro de rueda D
(φ)
Ancho de rueda W
(mm)
1 Pieza(s)Disponible

8 Días o más

140.01~220.00176.6177Caucho-93(103)52(58)1379313038
1 Pieza(s)Disponible

8 Días o más

140.01~220.00196.2198Caucho-94(102)53(57)1379315045
1 Pieza(s)Disponible

11 Días o más

220.01~320.00245.3250Caucho-103(113)54(64)15510220045
1 Pieza(s)Disponible

8 Días o más

140.01~220.00176.6144UretanoResistencia al aceite / Resistente a la abrasión75(80)40(45)1158010032
1 Pieza(s)Disponible

11 Días o más

220.01~320.00245.3177UretanoResistencia al aceite / Resistente a la abrasión93(103)52(58)1379313035
1 Pieza(s)Disponible

11 Días o más

320.01~485.00392.4250UretanoResistencia al aceite / Resistente a la abrasión103(113)54(64)15510220042

Otros productos en esta categoría

Soporte técnico