(!)Debido al final de soporte anunciado por Microsoft para Internet Explorer 11 con fecha del 15/06/2022, este sitio no recomienda el uso de ese navegador.
· Tipo de rueda: Tipo de placa fija
· Material de las ruedas: Caucho, uretano
· Características de las ruedas: Resistencia a la abrasión, resistencia al aceite.
· Tapón: Con tope de rotación
Para obtener una descripción general completa del producto y detalles sobre la rueda de presión tipo KB, carga media, rueda fija (con freno), con rodamientos, consulte las secciones siguientes:
Número de Parte
Se muestra el número de parte configurado
OHUKB-100
Número de Parte |
---|
OHUKB-100 |
Cargando…
Tipo de Ruedita | Tipo de placa fija | Tope | Con tope de rotación | Tipo de orificio de montaje | Agujeros Ranurados |
---|---|---|---|---|---|
Categoría de carga | Carga media |
Revise el tipo, las dimensiones y las especificaciones del artículo OHUKB-100 de la serie Ruedas - De caucho o uretano con placa fija de acero, freno integrado, tipo J (Cargas medias)..
Número de Parte |
---|
OHKB-130 |
OHKB-150 |
OHKB-200 |
OHUKB-130 |
OHUKB-150 |
OHUKB-200 |
¿Cómo podemos mejorar?
¿Cómo podemos mejorar?
Si bien no podemos responder directamente a los comentarios señalados en este formulario, se revisará la información con el fin de establecer mejoras a futuro.
Política de Privacidad del Cliente
Gracias por su ayuda.
Si bien no podemos responder directamente a los comentarios señalados en este formulario, se revisará la información con el fin de establecer mejoras a futuro.
Please use el formulario de consulta.
Política de Privacidad del Cliente