(!)Debido al final de soporte anunciado por Microsoft para Internet Explorer 11 con fecha del 15/06/2022, este sitio no recomienda el uso de ese navegador.

Ruedas - De caucho o uretano con placa fija de acero, sin freno, tipo KB (Cargas medias). (Números de pieza)

Ruedas - De caucho o uretano con placa fija de acero, sin freno, tipo KB (Cargas medias).
  • Descuento por volumen

· Tipo de rueda: Tipo de placa fija
· Material de las ruedas: Caucho, uretano
· Características de las ruedas: Resistencia a la abrasión, resistencia al aceite.
· Tapón: No provisto
Para obtener una descripción general completa del producto y detalles sobre la rueda fija tipo K con rodamientos para cargas medias, consulte las secciones siguientes:

Número de Parte

Se muestra el número de parte configurado

OHK-130

Número de Parte
OHK-130
Número de ParteCantidad mínima de compraDescuento por volumenDías para enviar Rango de carga
(daN)
Carga permisible
(daN)
Altura de Montaje H
(mm)
Material de la rueda Características de la rueda Tipo de orificio de montaje Paso de orificio de montaje Dirección longitudinal
(mm)
Paso de orificio de montaje Dirección transversal
(mm)
Asiento de montaje A
(mm)
Asiento de montaje B
(mm)
Diámetro de rueda D
(φ)
Ancho de rueda W
(mm)
1 Pieza(s)Disponible

8 Días o más

140.01~220.00176.6177Caucho-Agujeros Ranurados93(103)52(58)1379313038

Cargando…

  1. 1

Información básica

Tipo de Ruedita Tipo de placa fija Tope Ninguno Categoría de carga Carga media

Revise el tipo, las dimensiones y las especificaciones del artículo OHK-130 de la serie Ruedas - De caucho o uretano con placa fija de acero, sin freno, tipo KB (Cargas medias)..

Products like this...

Número de Parte
OHK-100
OHK-150
OHK-180
OHK-250
OHK-75
OHUK-100
Número de ParteCantidad mínima de compraDescuento por volumenDías para enviar Rango de carga
(daN)
Carga permisible
(daN)
Altura de Montaje H
(mm)
Material de la rueda Características de la rueda Tipo de orificio de montaje Paso de orificio de montaje Dirección longitudinal
(mm)
Paso de orificio de montaje Dirección transversal
(mm)
Asiento de montaje A
(mm)
Asiento de montaje B
(mm)
Diámetro de rueda D
(φ)
Ancho de rueda W
(mm)
1 Pieza(s)Disponible

8 Días o más

80.01~140.0098.1144Caucho-Agujeros Ranurados75(80)40(45)1158010035
1 Pieza(s)Disponible

8 Días o más

140.01~220.00196.2198Caucho-Agujeros Ranurados94(10253(571379315045
1 Pieza(s)Disponible

11 Días o más

220.01~320.00225.6240Caucho-Agujeros Ranurados103(113)54(64)15510218045
1 Pieza(s)Disponible

8 Días o más

320.01~485.00323.7305Caucho-Agujeros Ranurados135(145)75(85)20014025050
1 Pieza(s)Disponible

8 Días o más

35.01~80.0078.5101Caucho-Agujero circular634095727532
1 Pieza(s)Disponible

8 Días o más

140.01~220.00176.6144UretanoResistencia al aceite / Resistente a la abrasiónAgujeros Ranurados75(80)40(45)1158010032

Otros productos en esta categoría

Soporte técnico