(!)Debido al final de soporte anunciado por Microsoft para Internet Explorer 11 con fecha del 15/06/2022, este sitio no recomienda el uso de ese navegador.

  • Debido a la temporada de fiestas nuestras oficinas cerraran varios días. Más Información

Tipo de atornillado de acero inoxidable Codo de diferente diámetro Codo RL

Tipo de atornillado de acero inoxidable Codo de diferente diámetro Codo RL
  • Descuento por volumen

Brindamos productos confiables de acero inoxidable, incorporando una rigurosa gestión de calidad desde la fundición hasta el acabado, ya que utilizamos la mejor tecnología de fundición / mecanizado y los últimos equipos en Japón.

Número de Parte

Se muestra el número de parte configurado

Número de Parte
SCS13-RL-1/2X1/4B
SCS13-RL-1/2X3/8B
SCS13-RL-1/4X1/8B
SCS13-RL-1X1/2B
SCS13-RL-1X3/4B
SCS13-RL-1X3/8B
SCS13-RL-2X1B
SCS13-RL-2X11/2B
SCS13-RL-2X11/4B
SCS13-RL-3/4X1/2B
SCS13-RL-3/4X1/4B
SCS13-RL-3/4X3/8B
SCS13-RL-3/8X1/4B
SCS13-RL-11/2X1B
SCS13-RL-11/2X3/4B
SCS13-RL-11/2X11/4B
SCS13-RL-11/4X1/2B
SCS13-RL-11/4X1B
SCS13-RL-11/4X3/4B
Número de ParteCantidad mínima de compraDescuento por volumenDías para enviar Hilo Nominal M1 Hilo Nominal M2
1 Pieza(s)Disponible

10 Días o más

1/2B(15A)1/4B(8A)
1 Pieza(s)Disponible

10 Días o más

1/2B(15A)3/8B(10A)
1 Pieza(s)Disponible

12 Días o más

1/4B(8A)1/8B(6A)
1 Pieza(s)Disponible

8 Días o más

1B(25A)1/2B(15A)
1 Pieza(s)Disponible

8 Días o más

1B(25A)3/4B(20A)
1 Pieza(s)Disponible

8 Días o más

1B(25A)3/8B(10A)
1 Pieza(s)Disponible

10 Días o más

2B(50A)1B(25A)
1 Pieza(s)Disponible

10 Días o más

2B(50A)1 1/2B(40A)
1 Pieza(s)Disponible

10 Días o más

2B(50A)1 1/4B(32A)
1 Pieza(s)Disponible

10 Días o más

3/4B(20A)1/2B(15A)
1 Pieza(s)Disponible

8 Días o más

3/4B(20A)1/4B(8A)
1 Pieza(s)Disponible

10 Días o más

3/4B(20A)3/8B(10A)
1 Pieza(s)Disponible

10 Días o más

3/8B(10A)1/4B(8A)
1 Pieza(s)Disponible

10 Días o más

1 1/2B(40A)1B(25A)
1 Pieza(s)Disponible

8 Días o más

1 1/2B(40A)3/4B(20A)
1 Pieza(s)Disponible

10 Días o más

1 1/2B(40A)1 1/4B(32A)
1 Pieza(s)Disponible

8 Días o más

1 1/4B(32A)1/2B(15A)
1 Pieza(s)Disponible

10 Días o más

1 1/4B(32A)1B(25A)
1 Pieza(s)Disponible

10 Días o más

1 1/4B(32A)3/4B(20A)

Cargando…

  1. 1

Información básica

Material Acero inoxidable 304 Presión máxima permitida sin golpes(MPa) 1.65 Tipo de conección Tornillo: tornillo de diámetro diferente
Forma de conexión Codo 90 ° Rosca de conexión tipo M1 Rc Rosca de conexión tipo M2 Rc
Tratamiento de superficies Ninguno Fluido Aplicable Agua / Aire / Aceite Divisiones de Max. Presión operacional 2.0 Mpa o menos
Rango de temperatura de funcionamiento(℃) -20::220 Tipo Adecuado Revestimiento interior de resina Ninguno

Otros productos en esta categoría

Soporte técnico