(!)Debido al final de soporte anunciado por Microsoft para Internet Explorer 11 con fecha del 15/06/2022, este sitio no recomienda el uso de ese navegador.
Ofrecemos productos estables de acero inoxidable desde la fundición hasta su finalización. La producción incorpora una rigurosa gestión de calidad y utiliza la mejor tecnología de fundición y mecanizado en Japón, así como los últimos equipos.
Número de Parte
Se muestra el número de parte configurado
Número de Parte |
---|
SCS13-STB-1/2B |
SCS13-STB-1/4B |
SCS13-STB-1/8B |
SCS13-STB-3/4B |
SCS13-STB-3/8B |
Cargando…
Material | Acero inoxidable 304 | Presión máxima permitida sin golpes(MPa) | 2 | Tipo de conección | Tornillo⇔Tornillo del mismo diámetro · Tipo diferente |
---|---|---|---|---|---|
Forma de conexión | Service Tee B (Branch Tees) | Tipos de tornillo 3 (cuando el diámetro es diferente o el tornillo de tipo diferente) | R | Rosca de conexión tipo M1 | Rc |
Rosca de conexión tipo M2 | Rc | Tratamiento de superficies | Ninguno | Fluido Aplicable | Agua / Aire / Aceite |
Divisiones de Max. Presión operacional | 2.0 Mpa o menos | Rango de temperatura de funcionamiento(℃) | -20::220 | Tipo | Adecuado |
Revestimiento interior de resina | Ninguno |
¿Cómo podemos mejorar?
¿Cómo podemos mejorar?
Si bien no podemos responder directamente a los comentarios señalados en este formulario, se revisará la información con el fin de establecer mejoras a futuro.
Política de Privacidad del Cliente
Gracias por su ayuda.
Si bien no podemos responder directamente a los comentarios señalados en este formulario, se revisará la información con el fin de establecer mejoras a futuro.
Please use el formulario de consulta.
Política de Privacidad del Cliente