(!)Debido al final de soporte anunciado por Microsoft para Internet Explorer 11 con fecha del 15/06/2022, este sitio no recomienda el uso de ese navegador.

Racor atornillado de acero inoxidable, tubo medidor (tipo U) MU

Racor atornillado de acero inoxidable, tubo medidor (tipo U) MU
  • Descuento por volumen

Ofrecemos productos estables de acero inoxidable desde la fundición hasta su finalización. La producción incorpora una rigurosa gestión de calidad y utiliza la mejor tecnología de fundición y mecanizado en Japón, así como los últimos equipos.

Número de Parte

Se muestra el número de parte configurado

SCS13-MU-3/8B

Número de Parte
SCS13-MU-3/8B
Número de ParteCantidad mínima de compraDescuento por volumenDías para enviar
1 Pieza(s)Disponible

8 Días o más

Cargando…

  1. 1

Información básica

Material Acero inoxidable 304 Presión máxima permitida sin golpes(MPa) 2 Tipo de conección Tornillo⇔Tornillo del mismo diámetro · Tipo diferente
Forma de conexión Tubo tipo U Rosca de conexión tipo M1 R Hilo Nominal M1 3/8B(10A)
Tratamiento de superficies Ninguno Fluido Aplicable Agua / Aire / Aceite Divisiones de Max. Presión operacional 2.0 Mpa o menos
Rango de temperatura de funcionamiento(℃) -20::220 Tipo Adecuado Revestimiento interior de resina Ninguno

Revise el tipo, las dimensiones y las especificaciones del artículo SCS13-MU-3/8B de la serie Racor atornillado de acero inoxidable, tubo medidor (tipo U) MU.

Otros productos en esta categoría

Soporte técnico