(!)Debido al final de soporte anunciado por Microsoft para Internet Explorer 11 con fecha del 15/06/2022, este sitio no recomienda el uso de ese navegador.

  • Aviso de Mantenimiento: El sitio no estará disponible debido a labores de mantenimiento de 7:00 pm 18/1/2025 el día a 4:00 pm el día 19/1/2025 (horario del centro). Disculpe cualquier inconveniente.

Racor enroscado de acero inoxidable Tipo de boquilla simple NS

Racor enroscado de acero inoxidable Tipo de boquilla simple NS
  • Descuento por volumen

Brindamos productos confiables de acero inoxidable, incorporando una rigurosa gestión de calidad desde la fundición hasta el acabado, ya que utilizamos la mejor tecnología de fundición / mecanizado y los últimos equipos en Japón.

Número de Parte

Se muestra el número de parte configurado

Número de Parte
SCS13-NS-1/2B
SCS13-NS-1/4B
SCS13-NS-1/8B
SCS13-NS-1B
SCS13-NS-2B
SCS13-NS-3/4B
SCS13-NS-3/8B
SCS13-NS-3B
SCS13-NS-4B
SCS13-NS-11/2B
SCS13-NS-11/4B
SCS13-NS-21/2B
SCS14-NS-1/2B
SCS14-NS-1/4B
SCS14-NS-1/8B
SCS14-NS-1B
SCS14-NS-2B
SCS14-NS-3/4B
SCS14-NS-3/8B
SCS14-NS-11/2B
SCS14-NS-11/4B
Número de ParteCantidad mínima de compraDescuento por volumenDías para enviar RoHSMaterial Hilo Nominal M1 Longitud total
1 Pieza(s)Disponible

8 Días o más

-[Acero inoxidable] Acero inoxidable 3041/2B(15A)34
1 Pieza(s)Disponible

8 Días o más

-[Acero inoxidable] Acero inoxidable 3041/4B(8A)26
1 Pieza(s)Disponible

8 Días o más

-[Acero inoxidable] Acero inoxidable 3041/8B(6A)24
1 Pieza(s)Disponible

8 Días o más

-[Acero inoxidable] Acero inoxidable 3041B(25A)42
1 Pieza(s)Disponible

8 Días o más

10[Acero inoxidable] Acero inoxidable 3042B(50A)58
1 Pieza(s)Disponible

8 Días o más

-[Acero inoxidable] Acero inoxidable 3043/4B(20A)38
1 Pieza(s)Disponible

8 Días o más

-[Acero inoxidable] Acero inoxidable 3043/8B(10A)28
1 Pieza(s)Disponible

8 Días o más

10[Acero inoxidable] Acero inoxidable 3043B(80A)78
1 Pieza(s)Disponible

8 Días o más

10[Acero inoxidable] Acero inoxidable 3044B(100A)90
1 Pieza(s)Disponible

8 Días o más

10[Acero inoxidable] Acero inoxidable 3041 1/2B(40A)50
1 Pieza(s)Disponible

8 Días o más

10[Acero inoxidable] Acero inoxidable 3041 1/4B(32A)50
1 Pieza(s)Disponible

8 Días o más

10[Acero inoxidable] Acero inoxidable 3042 1/2B(65A)70
1 Pieza(s)Disponible

12 Días o más

-[Acero inoxidable] Acero inoxidable 3161/2B(15A)34
1 Pieza(s)Disponible

12 Días o más

-[Acero inoxidable] Acero inoxidable 3161/4B(8A)26
1 Pieza(s)Disponible

12 Días o más

-[Acero inoxidable] Acero inoxidable 3161/8B(6A)24
1 Pieza(s)Disponible

12 Días o más

-[Acero inoxidable] Acero inoxidable 3161B(25A)42
1 Pieza(s)Disponible

12 Días o más

-[Acero inoxidable] Acero inoxidable 3162B(50A)58
1 Pieza(s)Disponible

12 Días o más

-[Acero inoxidable] Acero inoxidable 3163/4B(20A)38
1 Pieza(s)Disponible

12 Días o más

-[Acero inoxidable] Acero inoxidable 3163/8B(10A)28
1 Pieza(s)Disponible

12 Días o más

-[Acero inoxidable] Acero inoxidable 3161 1/2B(40A)50
1 Pieza(s)Disponible

12 Días o más

-[Acero inoxidable] Acero inoxidable 3161 1/4B(32A)50

Cargando…

  1. 1

Información básica

Presión máxima permitida sin golpes(MPa) 2 Tipo de conección Tornillo: tubo de acero Forma de conexión Pezones individuales
Rosca de conexión tipo M1 R Tratamiento de superficies Ninguno Fluido Aplicable Agua / Aire / Aceite
Divisiones de Max. Presión operacional 2.0 Mpa o menos Rango de temperatura de funcionamiento(℃) -20::220 Tipo Adecuado
Revestimiento interior de resina Ninguno

Otros productos en esta categoría

Soporte técnico