(!)Debido al final de soporte anunciado por Microsoft para Internet Explorer 11 con fecha del 15/06/2022, este sitio no recomienda el uso de ese navegador.

  • Debido a la temporada de fiestas nuestras oficinas cerraran varios días. Más Información

Racor atornillado de acero inoxidable, dos boquillas, N

Racor atornillado de acero inoxidable, dos boquillas, N
  • Descuento por volumen

Ofrecemos productos estables de acero inoxidable desde su fundición hasta su finalización. La producción incorpora una rigurosa gestión de calidad y utiliza la mejor tecnología de fundición y mecanizado en Japón, así como los últimos equipos.

Número de Parte

Se muestra el número de parte configurado

Número de Parte
SCS13-N-1/2B
SCS13-N-1/4B
SCS13-N-1/8B
SCS13-N-1B
SCS13-N-3/4B
SCS13-N-3/8B
SCS13-N-3B
SCS13-N-11/2B
SCS13-N-11/4B
SCS13-N-21/2B
SCS14-N-1/2B
SCS14-N-1/8B
SCS14-N-1B
SCS14-N-2B
SCS14-N-3/4B
SCS14-N-11/2B
SCS14-N-11/4B
Número de ParteCantidad mínima de compraDescuento por volumenDías para enviar RoHSMaterial Hilo Nominal M1 Longitud total
1 Pieza(s)Disponible

8 Días o más

-[Acero inoxidable] Acero inoxidable 3041/2B(15A)34
1 Pieza(s)Disponible

8 Días o más

-[Acero inoxidable] Acero inoxidable 3041/4B(8A)26
1 Pieza(s)Disponible

8 Días o más

-[Acero inoxidable] Acero inoxidable 3041/8B(6A)24
1 Pieza(s)Disponible

8 Días o más

-[Acero inoxidable] Acero inoxidable 3041B(25A)42
1 Pieza(s)Disponible

8 Días o más

-[Acero inoxidable] Acero inoxidable 3043/4B(20A)38
1 Pieza(s)Disponible

8 Días o más

-[Acero inoxidable] Acero inoxidable 3043/8B(10A)28
1 Pieza(s)Disponible

9 Días o más

10[Acero inoxidable] Acero inoxidable 3043B(80A)78
1 Pieza(s)Disponible

8 Días o más

10[Acero inoxidable] Acero inoxidable 3041 1/2B(40A)50
1 Pieza(s)Disponible

8 Días o más

10[Acero inoxidable] Acero inoxidable 3041 1/4B(32A)50
1 Pieza(s)Disponible

8 Días o más

10[Acero inoxidable] Acero inoxidable 3042 1/2B(65A)70
1 Pieza(s)Disponible

12 Días o más

-[Acero inoxidable] Acero inoxidable 3161/2B(15A)34
1 Pieza(s)Disponible

12 Días o más

-[Acero inoxidable] Acero inoxidable 3161/8B(6A)24
1 Pieza(s)Disponible

12 Días o más

-[Acero inoxidable] Acero inoxidable 3161B(25A)42
1 Pieza(s)Disponible

12 Días o más

-[Acero inoxidable] Acero inoxidable 3162B(50A)58
1 Pieza(s)Disponible

12 Días o más

-[Acero inoxidable] Acero inoxidable 3163/4B(20A)38
1 Pieza(s)Disponible

12 Días o más

-[Acero inoxidable] Acero inoxidable 3161 1/2B(40A)50
1 Pieza(s)Disponible

12 Días o más

-[Acero inoxidable] Acero inoxidable 3161 1/4B(32A)50

Cargando…

  1. 1

Información básica

Presión máxima permitida sin golpes(MPa) 2 Tipo de conección Tornillo⇔Tornillo del mismo diámetro · Tipo diferente Forma de conexión Doble pezón
Rosca de conexión tipo M1 R Tratamiento de superficies Ninguno Fluido Aplicable Agua / Aire / Aceite
Divisiones de Max. Presión operacional 2.0 Mpa o menos Rango de temperatura de funcionamiento(℃) -20::220 Tipo Adecuado
Revestimiento interior de resina Ninguno

Otros productos en esta categoría

Soporte técnico