(!)Debido al final de soporte anunciado por Microsoft para Internet Explorer 11 con fecha del 15/06/2022, este sitio no recomienda el uso de ese navegador.
· Rango de flujo (l/minuto): <10
· Rango de temperatura de funcionamiento (?): 5:: 60
· Número de puntos de salida: 1
· Método de salida: interruptores
· Escribe: Interruptor de presión
Número de Parte
Se muestra el número de parte configurado
BN-1218-10
Tipo | Interruptor de presión | Tipo de fluido | Aire | Caudal detectable(L/min) | a menos de 10 |
---|---|---|---|---|---|
Método de salida | Cambiar | Tipo de puerto de tubería | Hilo Femenino | Tipo de rosca de fontanería | G |
Hilo de fontanería nominal | 3/8 | Rango de temperatura de funcionamiento(℃) | 5::60 | Cantidad de puntos de salida | 1 |
Presión operacional(MPa) | 0~0.8 | Establecer rango de presión(MPa) | 0.1~0.8 | Capacidad de contacto | Contacto 1c, 125 V CA, 250 V: 10 A, 125 V CC: 0,5 A, 250 V CC: 0,25 A |
Resistencia a la presión(MPa) | 1.0 |
Revise el tipo, las dimensiones y las especificaciones del artículo BN-1218-10 de la serie Presostato - Serie BN-12.
¿Cómo podemos mejorar?
¿Cómo podemos mejorar?
Si bien no podemos responder directamente a los comentarios señalados en este formulario, se revisará la información con el fin de establecer mejoras a futuro.
Política de Privacidad del Cliente
Gracias por su ayuda.
Si bien no podemos responder directamente a los comentarios señalados en este formulario, se revisará la información con el fin de establecer mejoras a futuro.
Please use el formulario de consulta.
Política de Privacidad del Cliente