(!)Debido al final de soporte anunciado por Microsoft para Internet Explorer 11 con fecha del 15/06/2022, este sitio no recomienda el uso de ese navegador.

Kalei Spacer M3

Kalei Spacer M3
  • Descuento por volumen

La altura del espaciador se puede obtener de manera confiable del ajuste a presión de la porción superior del material base.
[Caracteristicas]
· Se puede ajustar a presión en materiales base de aluminio o acero de 1,0 mm de grosor o más gracias a su forma única en la parte inferior del cuello, lo que permite obtener un alto nivel de resistencia de montaje.
La altura del espaciador se puede obtener de manera confiable del ajuste a presión de la porción superior del material base.
· Hay variaciones en las dimensiones de altura.
[Aplicaciones]
· No se requiere jefe para el ajuste de altura de la base.
· Múltiples espaciadores se pueden ajustar a presión simultáneamente a las partes donde las placas de circuitos de impresión del chasis del equipo OA requieren fijación.
· Utilizado para el montaje de bases y chapa.

Número de Parte

Se muestra el número de parte configurado

Número de Parte
SP-309-60D-30H
SP-309-60D-35H
SP-309-60D-40H
SP-309-60D-50H
SP-309-60D-60H
SP-309-60D-70H
SP-309-60D-80H
SP-309-60D-90H
SP-309-60D-100H
Número de ParteCantidad mínima de compraDescuento por volumenDías para enviar RoHSAltura H
(mm)
1 Pieza(s)Disponible

8 Días o más

103.0
1 Pieza(s)Disponible

8 Días o más

103.5
1 Pieza(s)Disponible

8 Días o más

104.0
1 Pieza(s)Disponible

8 Días o más

105.0
1 Pieza(s)Disponible

8 Días o más

106.0
1 Pieza(s)Disponible

8 Días o más

107.0
1 Pieza(s)Disponible

8 Días o más

108.0
1 Pieza(s)Disponible

8 Días o más

109.0
1 Pieza(s)Disponible

8 Días o más

1010.0

Cargando…

  1. 1

Información básica

Nominal de hilo (M) 3 Material Hierro Tratamiento de superficies Ninguno
Tipo de cresta de hilo Métrico grueso Aplicación / función Rizado Unidad de ventas Cantidad baja (se puede comprar de uno)
Tratamiento de superficies (detalles) Ninguno Min. Grosor(mm) 1.0~1.6 Diámetro del cuerpo 6
Material Acero Tratamiento de superficies Niquelado, Carburización Pitch(mm) 0.5

Otros productos en esta categoría

Soporte técnico