(!)Debido al final de soporte anunciado por Microsoft para Internet Explorer 11 con fecha del 15/06/2022, este sitio no recomienda el uso de ese navegador.
· Forma: Tuerca con brida
· Material: Acero inoxidable
· Aplicación/función: Rizado
· Tipo de cresta de hilo: Métrica gruesa
· Unidad de venta: Cantidad baja (se puede comprar en uno)
Número de Parte
Se muestra el número de parte configurado
Número de Parte |
---|
SS3-09-SS-S |
SS3-15-SS-S |
SS4-09-SS-S |
SS4-15-SS-S |
SS5-09-SS-S |
SS5-15-SS-S |
SS6-09-SS-S |
SS6-15-SS-S |
Cargando…
Material | Acero inoxidable | Tratamiento de superficies | Ninguno | Tipo de cresta de hilo | Métrico grueso |
---|---|---|---|---|---|
Aplicación / función | Rizado | Unidad de ventas | Cantidad baja (se puede comprar de uno) | Tratamiento de superficies (detalles) | Ninguno |
¿Cómo podemos mejorar?
¿Cómo podemos mejorar?
Si bien no podemos responder directamente a los comentarios señalados en este formulario, se revisará la información con el fin de establecer mejoras a futuro.
Política de Privacidad del Cliente
Gracias por su ayuda.
Si bien no podemos responder directamente a los comentarios señalados en este formulario, se revisará la información con el fin de establecer mejoras a futuro.
Please use el formulario de consulta.
Política de Privacidad del Cliente