(!)Debido al final de soporte anunciado por Microsoft para Internet Explorer 11 con fecha del 15/06/2022, este sitio no recomienda el uso de ese navegador.
Tuerca de seguridad estándar con función de fijación.
[Caracteristicas]
· Remache de cobre y bronce. No es necesario un tratamiento de pulverización catódica, como con los métodos de soldadura, y el procesamiento posterior después de la fijación.
· El cobre se usa en el cuerpo del remache para una conductividad superior, lo que lo hace óptimo para sujetar piezas electrónicas como PCB.
· Óptimo para cuando el material de la pieza de trabajo del lado de la brida es blando o cuando el diámetro del orificio piloto es grande.
· Se puede sujetar con una herramienta de sujeción ligera, por lo que no se convierte en una carga incluso cuando se trabaja durante largas horas.
· El método de fijación no genera chispas o polvo y, por lo tanto, no afecta el entorno de trabajo. También excelente en la automatización de líneas de montaje.
[Aplicaciones]
· Se utiliza en todas las partes de equipos electrónicos donde se requieren funciones de fijación y conductividad. A menudo se usa en partes para bases.
Número de Parte
Se muestra el número de parte configurado
Número de Parte |
---|
TCPD42BSB |
TCPD43BSB |
TCPD52BSB |
TCPD54BSB |
Cargando…
Material | Acero | Material | Hierro | Tratamiento de superficies | Ninguno |
---|---|---|---|---|---|
Detalles del tratamiento superficial | Ninguno | Forma de la cabeza | Cabeza redonda | Unidad de ventas | Caja / paquete |
¿Cómo podemos mejorar?
¿Cómo podemos mejorar?
Si bien no podemos responder directamente a los comentarios señalados en este formulario, se revisará la información con el fin de establecer mejoras a futuro.
Política de Privacidad del Cliente
Gracias por su ayuda.
Si bien no podemos responder directamente a los comentarios señalados en este formulario, se revisará la información con el fin de establecer mejoras a futuro.
Please use el formulario de consulta.
Política de Privacidad del Cliente