(!)Debido al final de soporte anunciado por Microsoft para Internet Explorer 11 con fecha del 15/06/2022, este sitio no recomienda el uso de ese navegador.

  • A nuestros clientes corporativos les pedidos nos comuniquen sus fechas importantes de fin de año. Más Información

Remaches ciegos - acero inoxidable, cabeza avellanada, SSK SSBS

Número de Parte

Se muestra el número de parte configurado

 
Número de Parte
SSK42SSBS
SSK43SSBS
SSK44SSBS
SSK52SSBS
SSK53SSBS
SSK54SSBS
SSK56SSBS
Número de ParteCantidad mínima de compraDescuento por volumenDías para enviar RoHSNominal
(mm)
Nominal
(mm)
Grosor de placa de fijación recomendado
(mm)
Longitud L1
(mm)
1 Pieza(s)Disponible

8 Días o más

103.23.21.6~3.211.6
1 Pieza(s)Disponible

8 Días o más

103.23.23.2~4.813.2
1 Pieza(s)Disponible

8 Días o más

103.23.24.8~6.414.7
1 Pieza(s)Disponible

8 Días o más

1044.02.2~3.212.8
1 Pieza(s)Disponible

8 Días o más

1044.03.2~4.814.4
1 Pieza(s)Disponible

8 Días o más

1044.04.8~6.416.0
1 Pieza(s)Disponible

8 Días o más

1044.06.4~9.619.1

Cargando…

  1. 1

Información básica

Material Acero Inoxidable Material Acero inoxidable Tratamiento de superficies Ninguno
Detalles del tratamiento superficial Ninguno Forma de la cabeza Cabeza avellanada Unidad de ventas Baja cantidad disponible a partir de 1 pieza

Otros productos en esta categoría

Soporte técnico