(!)Debido al final de soporte anunciado por Microsoft para Internet Explorer 11 con fecha del 15/06/2022, este sitio no recomienda el uso de ese navegador.

Remaches ciegos - hierro/acero inoxidable, cabeza avellanada【1-1,000 piezas por paquete】

Número de Parte

Se muestra el número de parte configurado

Número de Parte
SSK42BS
SSK43BS
SSK52BS
SSK53BS
SSK54BS
Número de ParteNúmero de piezas incluidas en un paqueteCantidad mínima de compraDescuento por volumenDías para enviar RoHSNominal
(mm)
Nominal
(mm)
Grosor de placa de fijación recomendado
(mm)
Longitud L1
(mm)
Unidad de ventas
1 Pieza(s)Disponible

8 Días o más

103.23.21.6~3.211.6Baja cantidad disponible a partir de 1 pieza

1,000 piezas por paquete

1 Paquete(s)Disponible

9 Días o más

103.23.23.2~4.813.2Caja / paquete
1 Pieza(s)Disponible

9 Días o más

1044.02.2~3.212.8Baja cantidad disponible a partir de 1 pieza
1 Pieza(s)Disponible

9 Días o más

1044.03.2~4.814.4Baja cantidad disponible a partir de 1 pieza

1,000 piezas por paquete

1 Paquete(s)Disponible

9 Días o más

1044.04.8~6.416.0Caja / paquete

Cargando…

  1. 1

Información básica

Material Acero Material Hierro (cuerpo: acero inoxidable) Tratamiento de superficies Ninguno
Detalles del tratamiento superficial Ninguno Forma de la cabeza Cabeza avellanada

Otros productos en esta categoría

Soporte técnico