(!)Debido al final de soporte anunciado por Microsoft para Internet Explorer 11 con fecha del 15/06/2022, este sitio no recomienda el uso de ese navegador.

  • Aviso de Mantenimiento: El sitio no estará disponible debido a labores de mantenimiento de 5:00 pm 1/3 el día a 4:00 pm el día 2/3/2025 (horario del centro). Disculpe cualquier inconveniente.

Remaches ciegos - aluminio/acero inoxidable, cabeza avellanada【1-1,000 piezas por paquete】

Remaches ciegos - aluminio/acero inoxidable, cabeza avellanada
  • Descuento por volumen

Tuerca de seguridad estándar con función de fijación.
[Caracteristicas]
· Remache de aluminio-acero inoxidable.
· Se puede sujetar con una herramienta de sujeción ligera, por lo que no se convierte en una carga incluso cuando se trabaja durante largas horas.
· No es necesario el tratamiento de pulverización catódica, como con los métodos de soldadura, y el procesamiento posterior después de la fijación.
· El método de fijación no genera chispas o polvo y, por lo tanto, no afecta el entorno de trabajo. También excelente en la automatización de líneas de montaje.
[Aplicaciones]
· Utilizado en productos para uso en exteriores. Óptimo para la fijación de productos generales como materiales de construcción.
· A menudo se utiliza para carrocerías de camiones y fosas sépticas.

PDF

Número de Parte

Se muestra el número de parte configurado

 
Número de Parte
TAPK32SSBS
TAPK33SSBS
TAPK34SSBS
TAPK42SSBS
TAPK43SSBS
TAPK44SSBS
TAPK45SSBS
TAPK46SSBS
TAPK52SSBS
TAPK53SSBS
TAPK54SSBS
TAPK56SSBS
TAPK58SSBS
TAPK62SSBS
TAPK63SSBS
TAPK64SSBS
TAPK66SSBS
TAPK68SSBS
Número de ParteNúmero de piezas incluidas en un paqueteCantidad mínima de compraDescuento por volumenDías para enviar RoHSNominal
(mm)
Grosor de placa de fijación recomendado
(mm)
Longitud L1
(mm)
1 Pieza(s)Disponible

8 Días o más

102.41.6~2.79.1

1,000 piezas por paquete

1 Paquete(s)Disponible

8 Días o más

102.42.7~4.310.7

1,000 piezas por paquete

1 Paquete(s)Disponible

8 Días o más

102.44.3~5.912.3

1,000 piezas por paquete

1 Paquete(s)Disponible

8 Días o más

103.21.6~2.710.7

1,000 piezas por paquete

1 Paquete(s)Disponible

8 Días o más

103.22.7~4.312.4
1 Pieza(s)Disponible

8 Días o más

103.24.3~5.914.2
1 Pieza(s)Disponible

9 Días o más

103.25.9~7.516.0

1,000 piezas por paquete

1 Paquete(s)Disponible

9 Días o más

103.27.5~9.117.8

1,000 piezas por paquete

1 Paquete(s)Disponible

9 Días o más

104.01.6~2.711.3

1,000 piezas por paquete

1 Paquete(s)Disponible

9 Días o más

104.02.7~4.313.0

1,000 piezas por paquete

1 Paquete(s)Disponible

9 Días o más

104.04.3~5.914.8

1,000 piezas por paquete

1 Paquete(s)Disponible

8 Días o más

104.05.9~9.118.4

1,000 piezas por paquete

1 Paquete(s)Disponible

9 Días o más

104.09.1~12.322.0

1,000 piezas por paquete

1 Paquete(s)Disponible

9 Días o más

104.82.3~2.712.9

1,000 piezas por paquete

1 Paquete(s)Disponible

9 Días o más

104.82.7~4.314.7

1,000 piezas por paquete

1 Paquete(s)Disponible

8 Días o más

104.84.3~5.916.5

1,000 piezas por paquete

1 Paquete(s)Disponible

8 Días o más

104.85.9~9.120.1

1,000 piezas por paquete

1 Paquete(s)Disponible

9 Días o más

104.89.1~12.323.6

Cargando…

  1. 1

Información básica

Material Hierro Tratamiento de superficies Ninguno Detalles del tratamiento superficial Ninguno
Forma de la cabeza Cabeza avellanada Unidad de ventas Caja / paquete

Otros productos en esta categoría

Soporte técnico