(!)Debido al final de soporte anunciado por Microsoft para Internet Explorer 11 con fecha del 15/06/2022, este sitio no recomienda el uso de ese navegador.

  • Debido a la temporada de fiestas nuestras oficinas cerraran varios días. Más Información

Remaches ciegos - aluminio/hierro, brida grande【1-1,000 piezas por paquete】

Remaches ciegos - aluminio/hierro, brida grande
  • Descuento por volumen

Efectivo cuando el diámetro del orificio piloto de la pieza de trabajo del lado de la brida es grande.
[Caracteristicas]
· Remache aluminio-aluminio. Óptimo para cuando el material de la pieza de trabajo del lado de la brida es suave o cuando el diámetro del orificio piloto es grande.
· Se puede sujetar con una herramienta de sujeción ligera, por lo que no se convierte en una carga incluso cuando se trabaja durante largas horas.
· No es necesario el tratamiento de pulverización catódica, como con los métodos de soldadura, y el procesamiento posterior después de la fijación.
· El método de fijación no genera chispas o polvo y, por lo tanto, no afecta el entorno de trabajo. También excelente en la automatización de líneas de montaje.
[Aplicaciones]
· Se puede utilizar en todos los productos generales, como puertas, escaleras de mano, etc. Remaches generales.
· Utilizado en varias partes diferentes. Óptimo cuando el lado de la brida es resina, etc.

PDF

Número de Parte

Se muestra el número de parte configurado

 
Número de Parte
AD42ABSLF
AD44ABSLF
AD54ABSLF
AD64ABSLF
AD66ABSLF
AD68ABSLF
Número de ParteNúmero de piezas incluidas en un paqueteCantidad mínima de compraDescuento por volumenDías para enviar RoHSNominal
(mm)
Nominal
(mm)
Grosor de placa de fijación recomendado
(mm)
Longitud L1
(mm)

1,000 piezas por paquete

1 Paquete(s)Disponible

8 Días o más

103.23.21.0~3.210.8

1,000 piezas por paquete

1 Paquete(s)Disponible

8 Días o más

103.23.23.2~6.413.9
1 Pieza(s)Disponible

8 Días o más

1044.03.2~6.414.6

500 piezas por paquete

1 Paquete(s)Disponible

8 Días o más

104.84.83.2~6.416.2
1 Pieza(s)Disponible

8 Días o más

104.84.86.4~9.619.4

500 piezas por paquete

1 Paquete(s)Disponible

8 Días o más

104.84.89.6~12.822.6

Cargando…

  1. 1

Información básica

Material Aluminio Material Hierro Tratamiento de superficies Ninguno
Detalles del tratamiento superficial Ninguno Forma de la cabeza Brida grande Unidad de ventas Caja / paquete

Otros productos en esta categoría

Soporte técnico