(!)Debido al final de soporte anunciado por Microsoft para Internet Explorer 11 con fecha del 15/06/2022, este sitio no recomienda el uso de ese navegador.

  • Estamos en fechas de cierre de año, antes de colocar un pedido verifica que la fecha de envío no se vea afectada por la fecha de cierre de tu departamento de finanzas, ya que no se harán refacturaciones. Más Información

Remaches ciegos - aluminio, cabeza redonda【1-1,000 piezas por paquete】

Número de Parte

Se muestra el número de parte configurado

 
Número de Parte
AD32ABS
AD34ABS
AD41ABS
AD42ABS
AD43ABS
AD44ABS
AD45ABS
AD46ABS
AD48ABS
AD52ABS
AD53ABS
AD54ABS
AD56ABS
AD58ABS
AD62ABS
AD64ABS
AD66ABS
AD68ABS
AD410ABS
AD412ABS
AD610ABS
AD612ABS
Número de ParteNúmero de piezas incluidas en un paqueteCantidad mínima de compraDescuento por volumenDías para enviar RoHSNominal
(mm)
Nominal
(mm)
Grosor de placa de fijación recomendado
(mm)
Longitud L1
(mm)
Unidad de ventas
1 Pieza(s)Disponible

8 Días o más

102.42.41.0~3.29.1Baja cantidad disponible a partir de 1 pieza
1 Pieza(s)Disponible

8 Días o más

102.42.43.2~6.412.3Baja cantidad disponible a partir de 1 pieza
1 Pieza(s)Disponible

8 Días o más

103.23.21.0~1.69.2Baja cantidad disponible a partir de 1 pieza
1 Pieza(s)Disponible

8 Días o más

103.23.21.6~3.210.8Baja cantidad disponible a partir de 1 pieza
1 Pieza(s)Disponible

8 Días o más

103.23.23.2~4.812.4Baja cantidad disponible a partir de 1 pieza
1 Pieza(s)Disponible

8 Días o más

103.23.24.8~6.413.9Baja cantidad disponible a partir de 1 pieza
1 Pieza(s)Disponible

8 Días o más

103.23.26.4. ~8.015.6Baja cantidad disponible a partir de 1 pieza
1 Pieza(s)Disponible

13 Días o más

103.23.28.0~9.617.1Baja cantidad disponible a partir de 1 pieza
1 Pieza(s)Disponible

8 Días o más

103.23.29.6~12.820.3Baja cantidad disponible a partir de 1 pieza
1 Pieza(s)Disponible

8 Días o más

1044.01.2~3.211.4Baja cantidad disponible a partir de 1 pieza
1 Pieza(s)Disponible

8 Días o más

1044.03.2~4.813.0Baja cantidad disponible a partir de 1 pieza
1 Pieza(s)Disponible

8 Días o más

1044.04.8~6.414.6Baja cantidad disponible a partir de 1 pieza
1 Pieza(s)Disponible

8 Días o más

1044.06.4~9.617.7Baja cantidad disponible a partir de 1 pieza
1 Pieza(s)Disponible

8 Días o más

1044.09.6~12.820.9Baja cantidad disponible a partir de 1 pieza
1 Pieza(s)Disponible

8 Días o más

104.84.81.6~3.213.0Baja cantidad disponible a partir de 1 pieza
1 Pieza(s)Disponible

8 Días o más

104.84.83.2~6.416.2Baja cantidad disponible a partir de 1 pieza
1 Pieza(s)Disponible

8 Días o más

104.84.86.4~9.619.4Baja cantidad disponible a partir de 1 pieza
1 Pieza(s)Disponible

8 Días o más

104.84.89.6~12.822.6Baja cantidad disponible a partir de 1 pieza

1,000 piezas por paquete

1 Paquete(s)Disponible

8 Días o más

103.23.212.8~16.024.1Caja / paquete

1,000 piezas por paquete

1 Paquete(s)Disponible

8 Días o más

103.23.216.0~19.227.6Caja / paquete

500 piezas por paquete

1 Paquete(s)Disponible

8 Días o más

104.84.812.8~16.025.7Caja / paquete

500 piezas por paquete

1 Paquete(s)Disponible

8 Días o más

104.84.816.0~19.228.9Caja / paquete

Cargando…

  1. 1

Información básica

Material Aluminio Material Aluminio Tratamiento de superficies Ninguno
Detalles del tratamiento superficial Ninguno Forma de la cabeza Cabeza redonda

Otros productos en esta categoría

Soporte técnico