(!)Debido al final de soporte anunciado por Microsoft para Internet Explorer 11 con fecha del 15/06/2022, este sitio no recomienda el uso de ese navegador.

  • Debido a la temporada de fiestas nuestras oficinas cerraran varios días. Más Información

Remaches ciegos - hierro, tipo abierto, brida grande, AD BSLF【500 piezas por paquete】

Remaches ciegos - hierro, tipo abierto, brida grande, AD BSLF
  • Descuento por volumen

Adecuado para situaciones donde los materiales de trabajos en el lado de la brida de las bridas grandes son flexibles, donde los diámetros de orificios inferiores de las piezas de trabajo son grandes, etc.

PDF

Número de Parte

Se muestra el número de parte configurado

AD66BSLF

 
Número de Parte
AD66BSLF
Número de ParteNúmero de piezas incluidas en un paqueteCantidad mínima de compraDescuento por volumenDías para enviar RoHS

500 piezas por paquete

1 Paquete(s)Disponible

8 Días o más

10

Cargando…

  1. 1

Información básica

Material Acero Nominal(mm) 4.8 Material Hierro
Nominal(mm) 4.8 Tratamiento de superficies Ninguno Detalles del tratamiento superficial Ninguno
Forma de la cabeza Brida grande Grosor de placa de fijación recomendado(mm) 6.4~9.6 Longitud L1(mm) 19.4
Unidad de ventas Caja / paquete

Revise el tipo, las dimensiones y las especificaciones del artículo AD66BSLF de la serie Remaches ciegos - hierro, tipo abierto, brida grande, AD BSLF.

Otros productos en esta categoría

Soporte técnico