(!)Debido al final de soporte anunciado por Microsoft para Internet Explorer 11 con fecha del 15/06/2022, este sitio no recomienda el uso de ese navegador.

  • Debido a la temporada de fiestas nuestras oficinas cerraran varios días. Más Información

Remache ciego - ultra grip, cromado trivalente, ADUG【1-2,000 piezas por paquete】

Remache ciego - ultra grip, cromado trivalente, ADUG
  • Descuento por volumen

Mediante el uso de la función de bloqueo interno, que mejoró los problemas del uso de bloqueo externo, se puede utilizar la parte de vibración de la carrocería del vehículo.

PDF

Número de Parte

Se muestra el número de parte configurado

 
Número de Parte
AD6110UG
AD670UG
AD8160UG
AD8160UGX
AD895UG
Número de ParteNúmero de piezas incluidas en un paqueteCantidad mínima de compraDescuento por volumenDías para enviar RoHSNominal
(mm)
Grosor de placa de fijación recomendado
(mm)
Longitud L1
(mm)

2,000 piezas por paquete

1 Paquete(s)Disponible

8 Días o más

104.85.5~11.122.5

2,000 piezas por paquete

1 Paquete(s)Disponible

8 Días o más

104.81.6~7.019.1

1,000 piezas por paquete

1 Paquete(s)Disponible

17 Días o más

106.49.0~16.031.3

1,000 piezas por paquete

1 Paquete(s)Disponible

8 Días o más

106.42.0~16.036.3
1 Pieza(s)Disponible

8 Días o más

106.42.0~9.525.8

Cargando…

  1. 1

Información básica

Material Hierro Tratamiento de superficies Ninguno Detalles del tratamiento superficial Ninguno
Forma de la cabeza Cabeza redonda Unidad de ventas Caja / paquete

Otros productos en esta categoría

Soporte técnico