(!)Debido al final de soporte anunciado por Microsoft para Internet Explorer 11 con fecha del 15/06/2022, este sitio no recomienda el uso de ese navegador.

  • Debido a la temporada de fiestas nuestras oficinas cerraran varios días. Más Información

Remaches ciegos - hierro, tipo abierto, SKBS【1-1,000 piezas por paquete】

Número de Parte

Se muestra el número de parte configurado

 
Número de Parte
SK43BS-3W
SK44BS-3W
SK53BS-3W
SK54BS-3W
SK56BS-3W
SK64BS-3W
SK66BS-3W
Número de ParteNúmero de piezas incluidas en un paqueteCantidad mínima de compraDescuento por volumenDías para enviar RoHSNominal
(mm)
Nominal
(mm)
Grosor de placa de fijación recomendado
(mm)
Longitud L1
(mm)
Unidad de ventas

1,000 piezas por paquete

1 Paquete(s)Disponible

8 Días o más

103.23.23.2~4.812.4Caja / paquete
1 Pieza(s)Disponible

8 Días o más

103.23.24.8~6.413.9Baja cantidad disponible a partir de 1 pieza
1 Pieza(s)Disponible

8 Días o más

1044.01.6~4.813.0Baja cantidad disponible a partir de 1 pieza

1,000 piezas por paquete

1 Paquete(s)Disponible

8 Días o más

1044.04.8~6.414.6Caja / paquete

1,000 piezas por paquete

1 Paquete(s)Disponible

8 Días o más

1044.06.4~9.617.7Caja / paquete
1 Pieza(s)Disponible

8 Días o más

104.84.83.2~6.416.2Caja / paquete

1,000 piezas por paquete

1 Paquete(s)Disponible

8 Días o más

104.84.86.4~9.619.4Caja / paquete

Cargando…

  1. 1

Información básica

Material Acero Material Hierro Tratamiento de superficies Cromado trivalente
Detalles del tratamiento superficial Blanco trivalente Forma de la cabeza Cabeza avellanada

Otros productos en esta categoría

Soporte técnico