(!)Debido al final de soporte anunciado por Microsoft para Internet Explorer 11 con fecha del 15/06/2022, este sitio no recomienda el uso de ese navegador.

Unión de codo para Fluoropolímero, TL

Unión de codo para Fluoropolímero, TL
  • Descuento por volumen

Precisión diseñada para soportar altas presiones, golpes, vibraciones, presión de vacío y fluctuaciones de temperatura. La tubería utiliza un método ideal de doble férula para eliminar la torsión.

Número de Parte

Se muestra el número de parte configurado

Número de Parte
TL-6-1-SUS316
TL-6-2-SUS316
TL-8-2-SUS316
TL-10-3-SUS316
TL-12-3-SUS316
TL-12-4-SUS316
Número de ParteCantidad mínima de compraDescuento por volumenDías para enviar Tubo aplicable OD
(φ)
Nominal de hilo
1 Pieza(s)Disponible

8 Días o más

6[1/8B] 1/8B(6A)
1 Pieza(s)Disponible

12 Días o más

6[1/4B] 1/4B(8A)
1 Pieza(s)Disponible

8 Días o más

8[1/4B] 1/4B(8A)
1 Pieza(s)Disponible

12 Días o más

10[3/8B] 3/8B(10A)
1 Pieza(s)Disponible

8 Días o más

12[3/8B] 3/8B(10A)
1 Pieza(s)Disponible

12 Días o más

12[1/2B] 1/2B(15A)

Cargando…

  1. 1

Información básica

Tipos Adecuado Material Acero inoxidable 316 Fluidos aplicables Agua / Aire / Químico / Aceite
Tipos de conexión Tornillo⇔ Conexión de tubería Tipos de conexión, tornillo, dirección del tubo Unión de codo Material de tubería aplicable Otras resinas
Tipos de tornillo de conexión P Presión máxima de funcionamiento(MPa) 10 Tratamiento de superficies Ninguno

Otros productos en esta categoría

Soporte técnico