(!)Debido al final de soporte anunciado por Microsoft para Internet Explorer 11 con fecha del 15/06/2022, este sitio no recomienda el uso de ese navegador.
Precisión diseñada para soportar altas presiones, golpes, vibraciones, presión de vacío y fluctuaciones de temperatura. La tubería utiliza un método ideal de doble virola para que no haya torsión.
Número de Parte
Se muestra el número de parte configurado
Número de Parte |
---|
VE-01-1 |
VE-02-1 |
VE-02-2 |
VE-03-2 |
VE-03-3 |
VE-025-2 |
VE-3-1 |
VE-4-1 |
VE-6-1 |
VE-6-2 |
VE-8-2 |
VE-8-3 |
VE-10-2 |
VE-10-3 |
VE-10.5-2 |
VE-10.5-3 |
Cargando…
Fluido Aplicable | Agua / Aire / Aceite / Gas | Forma del cuerpo principal | Ángulo | Presión nominal | 2 MPa |
---|---|---|---|---|---|
Material del cuerpo | Acero inoxidable 316 | Lado de suministro, tipo de conexión | Junta de tubo de metal | Revestimiento del cuerpo | Ninguno |
Forma de la manija | Mango redondo | Lado de control, tipo de conexión | PT (rosca macho) | Altura H(mm) | 58.5 |
Diámetro del mango(φ) | 35 |
¿Cómo podemos mejorar?
¿Cómo podemos mejorar?
Si bien no podemos responder directamente a los comentarios señalados en este formulario, se revisará la información con el fin de establecer mejoras a futuro.
Política de Privacidad del Cliente
Gracias por su ayuda.
Si bien no podemos responder directamente a los comentarios señalados en este formulario, se revisará la información con el fin de establecer mejoras a futuro.
Please use el formulario de consulta.
Política de Privacidad del Cliente